バッテリーモジュールの充電性能を検証する方法

バッテリー・テスト・ソリューション
+ バッテリーテストソリューション

バッテリーモジュール充電検証ワークフロー

バッテリーモジュールの充放電検証には、制御された電流プロファイル、同期された電圧測定、および複数のチャンネルにわたる正確なタイミング制御が必要です。テスト・セットアップには、プログラマブル双方向電源、電圧および電流測定ユニット、およびサイクリング条件中の動的応答をキャプチャするデータ・アクイジション・システムが含まれます。

検証プロセスでは、電気的挙動やシステム応答をモニタリングしながら、定電流(CC)や定電圧(CV)フェーズなどの定義済みの充放電プロファイルを適用します。測定システムは、モード間の遷移の調整、過渡現象のキャプチャ、パフォーマンスデータのロギングを行い、現実的な動作条件下でのモジュールの挙動を評価する必要があります。

バッテリーモジュールの充電検証ソリューション

このテストでは、バッテリーモジュール全体で同期された電圧および電流測定とともに、充放電電流プロファイルの精密な制御が求められます。モジュール式のバッテリーテストシステムは双方向の電力フローを可能にし、測定の精度と再現性を維持しながら、プログラマブルな条件下での充電と放電の両方を実現します。 このソリューションは、高速制御ループを備えた高出力チャネルを統合し、定電流モードと定電圧モード間のスムーズな移行を可能にします。同期データ収集、安全モニタリング、およびテスト自動化をサポートし、再現性のある検証結果を保証します。システム・アーキテクチャにより、一貫した測定パフォーマンスと制御の忠実度を維持しながら、さまざまなモジュールサイズへの拡張が可能です。

バッテリーモジュール充電検証用ブロック図

バッテリーモジュールの充電性能を検証する方法

バッテリーモジュール充電検証ソリューション向け製品の探索

リソースのご紹介

バッテリーモジュール充電検証の追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?