So überprüfen Sie die Ladeleistung eines Batteriemoduls

Batterietestlösungen
+ Batterietestlösungen

Arbeitsablauf zur Validierung der Batterieladung

Die Validierung des Lade- und Entladevorgangs von Batteriemodulen erfordert kontrollierte Stromprofile, synchronisierte Spannungsmessungen und eine präzise Zeitsteuerung über mehrere Kanäle. Der Testaufbau umfasst programmierbare bidirektionale Stromquellen, Messgeräte für Spannung und Strom sowie Datenerfassungssysteme zur Erfassung dynamischer Reaktionen während der Lade- und Entladezyklen.

Der Validierungsprozess wendet vordefinierte Lade- und Entladeprofile wie Konstantstrom- (CC) und Konstantspannungsphasen (CV) an und überwacht dabei das elektrische Verhalten und die Systemreaktionen. Messsysteme müssen Übergänge zwischen Betriebsmodi koordinieren, transiente Ereignisse erfassen und Leistungsdaten protokollieren, um das Modulverhalten unter realistischen Betriebsbedingungen zu bewerten.

Lösung zur Validierung des Ladezustands von Batteriemodulen

Der Test erfordert die präzise Steuerung der Lade- und Entladestromprofile sowie die synchronisierte Messung von Spannung und Strom entlang des Batteriemoduls. Ein modulares Batterietestsystem ermöglicht bidirektionalen Leistungsfluss und somit Laden und Entladen unter programmierbaren Bedingungen bei gleichbleibender Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit. Die Lösung integriert Hochleistungskanäle mit schnellen Regelkreisen und ermöglicht so den Wechsel zwischen Konstantstrom- und Konstantspannungsbetrieb. Sie unterstützt die synchronisierte Datenerfassung, Sicherheitsüberwachung und Testautomatisierung, um reproduzierbare Validierungsergebnisse zu gewährleisten. Die Systemarchitektur ermöglicht die Skalierung für verschiedene Modulgrößen bei gleichbleibender Messleistung und Regelgenauigkeit.

Blockdiagramm zur Ladevalidierung eines Batteriemoduls

So überprüfen Sie die Ladeleistung eines Batteriemoduls

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Ladevalidierung von Batteriemodulen

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Ladevalidierung von Batteriemodulen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?