배터리 모듈의 충전 성능 검증 방법

배터리 테스트 솔루션
+ 배터리 테스트 솔루션

배터리 모듈 충전 검증 워크플로

배터리 모듈 충전 및 방전 검증에는 제어된 전류 프로파일, 동기화된 전압 측정, 그리고 여러 채널에 걸친 정확한 타이밍 제어가 필요합니다. 테스트 설정에는 프로그래밍 가능한 양방향 전원, 전압 및 전류용 측정 유닛, 그리고 사이클링 조건 동안 동적 응답을 캡처하는 데이터 수집 시스템이 포함됩니다.

검증 프로세스는 전기적 거동과 시스템 응답을 모니터링하면서 정전류(CC) 및 정전압(CV) 단계와 같은 미리 정의된 충전 및 방전 프로파일을 적용합니다. 측정 시스템은 모드 간 전환을 조정하고, 과도 이벤트를 캡처하며, 성능 데이터를 기록하여 현실적인 작동 조건에서 모듈 거동을 평가해야 합니다.

배터리 모듈 충전 검증 솔루션

이 테스트에는 배터리 모듈 전체에 걸친 동기화된 전압 및 전류 측정과 함께 충전 및 방전 전류 프로파일의 정밀한 제어가 필요합니다. 모듈형 배터리 테스트 시스템은 양방향 전력 흐름을 지원하여 측정 정확도와 반복성을 유지하면서 프로그래밍 가능한 조건에서 충전과 방전을 모두 수행할 수 있습니다. 이 솔루션은 고전력 채널과 빠른 제어 루프를 통합하여 정전류 모드와 정전압 모드 간의 전환을 가능하게 합니다. 동기화된 데이터 수집, 안전 모니터링, 테스트 자동화를 지원하여 재현 가능한 검증 결과를 보장합니다. 시스템 아키텍처는 일관된 측정 성능과 제어 충실도를 유지하면서 다양한 모듈 크기에 맞게 확장할 수 있습니다.

배터리 모듈 충전 검증을 위한 블록 다이어그램

배터리 모듈의 충전 성능 검증 방법

배터리 모듈 충전 검증 솔루션용 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

배터리 모듈 충전 검증을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?