SiCおよびGaNスイッチングの特性評価方法

太陽光発電アレイシミュレータ
+ 太陽電池アレイシミュレータ

高速スイッチング遷移を正確に解析

SiCやGaNなどのワイドバンドギャップデバイスは、従来のシリコンデバイスと比較してはるかに高速なスイッチング速度を実現し、高効率電力変換システムに最適です。しかし、これらの高速遷移は、テストセットアップにおける寄生インダクタンスによって引き起こされる高いdv/dtおよびdi/dt、電圧オーバーシュート、リンギングなど、測定上の課題をもたらします。これらの影響を正確に捕捉することは、スイッチングイベント中のデバイスの動作を理解し、信頼性の高いシステム性能を確保するために不可欠です。

ダブルパルス試験は、制御された条件下でパワーデバイスの動的スイッチング特性を評価するために広く使用されている手法です。2つの連続したパルスを印加することで、エンジニアは電圧および電流波形を同時に測定しながら、ターンオンおよびターンオフ動作を分離できます。これにより、タイミング、スイッチング中のエネルギー損失、過渡効果など、スイッチング遷移の詳細な解析が可能になります。これらの測定から得られた知見は、ゲート駆動条件の最適化、スイッチング損失の低減、およびパワーエレクトロニクス設計における全体的な効率の向上をサポートします。

SiCおよびGaNスイッチング特性評価ソリューション

このソリューションは、アプリケーションノートに記載されているダブルパルス試験技術を使用して、SiCおよびGaNデバイスの正確な動的特性評価を可能にします。スイッチングイベント中に同期した電圧および電流波形を捕捉することで、エンジニアはターンオンおよびターンオフ動作を解析し、スイッチング損失を定量化し、オーバーシュートやリンギングなどの過渡効果を観察できます。このアプローチは、現実的な動作条件下でのデバイス性能の正確な評価をサポートし、エンジニアがスイッチングパラメータを最適化し、効率を向上させ、高性能アプリケーション向けのパワーデバイス設計を検証するのに役立ちます。

当社のSiCおよびGaNスイッチング特性評価ソリューション向け製品

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?