Cómo caracterizar la conmutación de SiC y GaN

Simuladores de paneles fotovoltaicos
+ Simuladores de campos fotovoltaicos

Analizar con precisión las transiciones de conmutación rápida

Los dispositivos de banda ancha, como el SiC y el GaN, permiten velocidades de conmutación significativamente más rápidas en comparación con los dispositivos tradicionales de silicio, lo que los hace idóneos para sistemas de conversión de potencia de alta eficiencia. Sin embargo, estas transiciones rápidas plantean retos de medición, entre los que se incluyen altos valores de dv/dt y di/dt, sobreimpulsos de tensión y oscilaciones provocadas por la inductancia parásita en el montaje de prueba. Captar con precisión estos efectos es esencial para comprender el comportamiento del dispositivo durante los eventos de conmutación y garantizar un rendimiento fiable del sistema.

Las pruebas de doble pulso son un método muy utilizado para evaluar las características dinámicas de conmutación de los dispositivos de potencia en condiciones controladas. Mediante la aplicación de dos pulsos consecutivos, los ingenieros pueden aislar el comportamiento de encendido y apagado, al tiempo que miden simultáneamente las formas de onda de tensión y corriente. Esto permite un análisis detallado de las transiciones de conmutación, incluyendo la sincronización, la pérdida de energía durante la conmutación y los efectos transitorios. La información obtenida de estas mediciones contribuye a la optimización de las condiciones de control de la puerta, a la reducción de las pérdidas de conmutación y a la mejora de la eficiencia general en los diseños de electrónica de potencia.

Solución para la caracterización de dispositivos de conmutación de SiC y GaN

Esta solución permite realizar una caracterización dinámica precisa de los dispositivos de SiC y GaN mediante las técnicas de ensayo de doble pulso descritas en la nota de aplicación. Al capturar formas de onda sincronizadas de tensión y corriente durante los eventos de conmutación, los ingenieros pueden analizar el comportamiento de encendido y apagado, cuantificar las pérdidas de conmutación y observar efectos transitorios como el sobreimpulso y el oscilado. Este enfoque permite evaluar con precisión el rendimiento de los dispositivos en condiciones de funcionamiento reales, lo que ayuda a los ingenieros a optimizar los parámetros de conmutación, mejorar la eficiencia y validar los diseños de dispositivos de potencia para aplicaciones de alto rendimiento.

Descubre los productos de nuestra solución de caracterización de conmutación de SiC y GaN

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?