BMSデータをバッテリー試験に組み込む方法

バッテリー・テスト・ソリューション
+ バッテリーテストソリューション

BMSデータの統合と同期

バッテリーマネジメントシステムのデータを統合したバッテリーモジュールテストでは、内部BMS信号と外部電気測定の同期取得が必要です。セットアップには、充放電プロファイルを印加するための双方向電力システム、BMSから報告されるパラメータをキャプチャするための通信インターフェース、すべての信号の時間軸を合わせるためのデータ取得システムが含まれます。測定の同期は、内部データソースと外部データソースの間で正確な比較を行うために不可欠です。

テストプロセスでは、動的な動作条件の下で、BMSと測定器の両方から電圧、電流、充電状態(SOC)などのパラメータをキャプチャします。システムは、通信タイミング、データレイテンシ、および複数のチャネルにわたる同期を処理する必要があります。このアプローチにより、エンジニアは内部BMSの計算値と測定された挙動を相関させ、制御されたテストシナリオ下でシステムレベルのパフォーマンスを分析することができます。

BMSデータ統合テストソリューション

このテストでは、動的な動作中に、高精度の電気測定と並行して、バッテリーマネジメントシステムからのデータのキャプチャと同期を行う必要があります。バッテリーテストシステムは、BMS通信プロトコルとインターフェースして内部システムデータを収集しながら、プログラマブルな充放電制御を提供します。 このソリューションは、マルチチャンネルデータ取得と通信インターフェースを統合し、電気的パラメータとBMSから報告されたパラメータの時間合わせされた測定を確実に行います。自動テスト実行、同期ロギング、および安全性モニタリングをサポートし、一貫した動作を維持します。これにより、測定値と計算値の詳細な比較が可能になり、システムレベルのバッテリーパフォーマンスの検証が向上します。

BMSデータ統合テストソリューションのブロック図

BMSデータ統合テストソリューションのブロック図

BMSデータ統合テストソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

BMSデータ統合テストに関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?