Wie man BMS-Daten in Batterietests integriert

Batterietestlösungen
+ Batterietestlösungen

BMS-Datenintegration und -Synchronisierung

Die Prüfung von Batteriemodulen mit integrierten Batteriemanagementsystemdaten erfordert die synchrone Erfassung interner BMS-Signale und externer elektrischer Messwerte. Der Versuchsaufbau umfasst bidirektionale Stromversorgungssysteme zum Anlegen von Lade- und Entladeprofilen, Kommunikationsschnittstellen zur Erfassung der vom BMS gemeldeten Parameter sowie Datenerfassungssysteme zur zeitlichen Abstimmung aller Signale. Die Messsynchronisation ist entscheidend für einen präzisen Vergleich der internen und externen Datenquellen.

Der Testprozess erfasst Parameter wie Spannung, Stromstärke und Ladezustand (SOC) sowohl vom Batteriemanagementsystem (BMS) als auch von den Messgeräten unter dynamischen Betriebsbedingungen. Die Systeme müssen Kommunikationszeitpunkt, Datenlatenz und Synchronisation über mehrere Kanäle hinweg gewährleisten. Dieser Ansatz ermöglicht es Ingenieuren, interne BMS-Berechnungen mit dem gemessenen Verhalten zu korrelieren und die Systemleistung unter kontrollierten Testszenarien zu analysieren.

BMS-Datenintegrationstestlösung

Der Test erfordert die Erfassung und Synchronisierung von Daten des Batteriemanagementsystems (BMS) sowie hochpräzise elektrische Messungen während des dynamischen Betriebs. Ein Batterietestsystem ermöglicht die programmierbare Lade- und Entladesteuerung und kommuniziert mit den BMS-Protokollen, um interne Systemdaten zu erfassen. Die Lösung integriert die Mehrkanal-Datenerfassung mit Kommunikationsschnittstellen, um eine zeitlich abgestimmte Messung elektrischer und vom BMS gemeldeter Parameter zu gewährleisten. Sie unterstützt die automatisierte Testausführung, die synchronisierte Protokollierung und die Sicherheitsüberwachung für einen konsistenten Betrieb. Dies ermöglicht einen detaillierten Vergleich von gemessenen und berechneten Werten und verbessert die Validierung der Systemleistung der Batterie.

Blockdiagramm der BMS-Datenintegrationstestlösung

Blockdiagramm der BMS-Datenintegrationstestlösung

Entdecken Sie Produkte für unsere BMS-Datenintegrationstestlösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für BMS-Datenintegrationstests

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?