BMS 데이터를 배터리 테스트에 통합하는 방법

배터리 테스트 솔루션
+ 배터리 테스트 솔루션

BMS 데이터 통합 및 동기화

통합 배터리 관리 시스템 데이터가 포함된 배터리 모듈 테스트에는 내부 BMS 신호와 외부 전기적 측정값의 동기화된 수집이 필요합니다. 설정에는 충전 및 방전 프로필을 적용하기 위한 양방향 전력 시스템, BMS 보고 파라미터를 캡처하기 위한 통신 인터페이스, 모든 신호를 시간상으로 정렬하기 위한 데이터 수집 시스템이 포함됩니다. 내부 및 외부 데이터 소스 간의 정확한 비교를 보장하려면 측정 동기화가 매우 중요합니다.

테스트 프로세스는 동적 작동 조건에서 BMS와 측정 장비로부터 전압, 전류, 충전 상태(SOC) 등의 파라미터를 캡처합니다. 시스템은 통신 타이밍, 데이터 지연, 그리고 여러 채널 간의 동기화를 처리할 수 있어야 합니다. 이 접근 방식을 통해 엔지니어는 내부 BMS 계산을 측정된 동작과 상호 연관시키고 제어된 테스트 시나리오에서 시스템 수준의 성능을 분석할 수 있습니다.

BMS 데이터 통합 테스트 솔루션

이 테스트에는 동적 작동 중에 고정밀 전기 측정값과 함께 배터리 관리 시스템의 데이터를 캡처하고 동기화하는 작업이 필요합니다. 배터리 테스트 시스템은 BMS 통신 프로토콜과 인터페이스하여 내부 시스템 데이터를 수집하는 동시에 프로그래밍 가능한 충전 및 방전 제어를 제공합니다. 이 솔루션은 다채널 데이터 수집과 통신 인터페이스를 통합하여 전기적 파라미터와 BMS 보고 파라미터의 시간 정렬된 측정을 보장합니다. 자동화된 테스트 실행, 동기화된 로깅, 안전 모니터링을 지원하여 일관된 작동을 유지합니다. 이를 통해 측정값과 계산된 값을 상세하게 비교하여 시스템 수준의 배터리 성능 검증을 개선할 수 있습니다.

BMS 데이터 통합 테스트 솔루션의 블록 다이어그램

BMS 데이터 통합 테스트 솔루션의 블록 다이어그램

BMS 데이터 통합 테스트 솔루션용 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

BMS 데이터 통합 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?