最悪の伝送条件における受信機の特性評価方法

MultiGBASE-T1 の最悪条件におけるチャネルソリューション
+ MultiGBASE-T1 ワーストケース・チャネル・ソリューション

ワーストケース・チャネルにおけるレシーバーの評価

車載イーサネットのレシーバーテストでは、劣化した入力信号からPHYがデータを復元する能力を評価します。挿入損失、反射、伝搬遅延などのチャネル特性は、信号品質と通信性能に影響を与えます。エンジニアは、一貫したテスト条件を維持し、ビットエラーレート(BER)をモニタリングしながら、さまざまなケーブルアセンブリや相互接続構成を使用してレシーバーの動作を評価できます。

チャネル特性評価では、挿入損失、リターンロス、伝搬遅延など、ケーブルやコネクタの電気的性能に関する追加情報が得られます。これらの測定結果をレシーバーのBER結果と合わせて検討することで、チャネル特性がレシーバー性能にどのように関連しているかをより深く理解することができます。一貫したテスト構成と再現性のある測定により、チャネル条件間での有意義な比較が可能になります。

MultiGBASE-T1 の最悪条件におけるチャネルソリューション

代表的な車載イーサネットチャネル構成を通じて規定のレシーバーテスト条件を適用し、レシーバー性能を評価します。このレシーバーテスト・ソリューションは、自動BERテスト、機器設定、および結果レポートをサポートします。エンジニアは、個別に特性評価されたチャネル特性を使用して、さまざまな条件下での信号品質とレシーバー性能を調査しながら、ケーブルアセンブリや相互接続構成間でレシーバー結果を比較できます。

MultiGBASE-T1 ワーストケース・チャネル・ソリューションのブロック図を見る

MultiGBASE-T1 の最悪条件におけるチャネルソリューション

MultiGBASE-T1 ワーストケース・チャネル・ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?