Cómo caracterizar receptores en canales en las peores condiciones posibles

Solución para el peor caso de canal en MultiGBASE-T1
+ Solución para el peor caso de canal en MultiGBASE-T1

Aplicar los receptores en los canales más desfavorables

Las pruebas de receptores Ethernet para automoción evalúan la capacidad de un PHY para recuperar datos a partir de una señal de entrada deteriorada. Las características del canal, como la pérdida de inserción, las reflexiones y el retardo de propagación, pueden afectar a la integridad de la señal y al rendimiento de la comunicación. Los ingenieros pueden evaluar el comportamiento del receptor utilizando diferentes conjuntos de cables y configuraciones de interconexión, al tiempo que mantienen unas condiciones de prueba constantes y supervisan la tasa de error de bits (BER).

La caracterización del canal proporciona información adicional sobre el rendimiento eléctrico de los cables y conectores, incluyendo la pérdida de inserción, la pérdida de retorno y el retardo de propagación. Estas mediciones pueden tenerse en cuenta junto con los resultados de la tasa de errores de transmisión (BER) del receptor para comprender mejor cómo se relacionan las características del canal con el rendimiento del receptor. Las configuraciones de prueba coherentes y las mediciones repetibles permiten realizar comparaciones significativas entre distintas condiciones del canal.

Solución para el peor caso de canal en MultiGBASE-T1

Evalúa el rendimiento del receptor aplicando condiciones de prueba definidas mediante configuraciones representativas de canales Ethernet para automoción. La solución de pruebas del receptor permite realizar pruebas automatizadas de la tasa de errores binarios (BER), configurar los instrumentos y generar informes de resultados. Los ingenieros pueden comparar los resultados del receptor entre distintos conjuntos de cables y configuraciones de interconexión, utilizando propiedades de canal caracterizadas por separado para analizar la integridad de la señal y el rendimiento del receptor en diferentes condiciones.

Véase el diagrama de bloques de la solución de canal en el peor de los casos para MultiGBASE-T1

Solución para el peor caso de canal en MultiGBASE-T1

Descubre los productos de nuestra solución de canal para condiciones extremas MultiGBASE-T1

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?