Wie man Empfänger über Worst-Case-Kanäle charakterisiert

MultiGBASE-T1 Worst-Case Channel Solution
+ MultiGBASE-T1 Worst-Case-Kanallösung

Testen Sie Empfänger über Worst-Case-Kanäle

Bei der Prüfung von Automotive-Ethernet-Empfängern wird die Fähigkeit einer PHY-Schicht bewertet, Daten aus einem beeinträchtigten Eingangssignal wiederherzustellen. Kanaleigenschaften wie Einfügungsdämpfung, Reflexionen und Laufzeitverzögerung können die Signalintegrität und die Kommunikationsleistung beeinflussen. Ingenieure können das Empfängerverhalten mithilfe verschiedener Kabelkonfektionen und Verbindungskonfigurationen unter Beibehaltung konsistenter Testbedingungen und Überwachung der Bitfehlerrate (BER) evaluieren.

Die Kanalcharakterisierung liefert zusätzliche Informationen über die elektrischen Eigenschaften von Kabeln und Steckverbindern, darunter Einfügungsdämpfung, Rückflussdämpfung und Laufzeit. Diese Messungen können zusammen mit den BER-Ergebnissen des Empfängers betrachtet werden, um den Zusammenhang zwischen Kanaleigenschaften und Empfängerleistung besser zu verstehen. Einheitliche Testkonfigurationen und reproduzierbare Messungen ermöglichen aussagekräftige Vergleiche unter verschiedenen Kanalbedingungen.

MultiGBASE-T1 Worst-Case Channel Solution

Die Empfängerleistung lässt sich anhand definierter Testbedingungen in repräsentativen Automotive-Ethernet-Kanalkonfigurationen bewerten. Die Testlösung unterstützt automatisierte BER-Tests, die Gerätekonfiguration und die Ergebnisberichterstattung. Ingenieure können die Empfängerergebnisse verschiedener Kabelkonfektionen und Verbindungskonfigurationen vergleichen und dabei die separat charakterisierten Kanaleigenschaften nutzen, um die Signalintegrität und die Empfängerleistung unter unterschiedlichen Bedingungen zu untersuchen.

Siehe Blockdiagramm der MultiGBASE-T1 Worst-Case-Kanallösung

MultiGBASE-T1 Worst-Case Channel Solution

Entdecken Sie Produkte in unserer MultiGBASE-T1 Worst-Case Channel Solution

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?