Como caracterizar receptores em canais de pior caso

Solução de canal para o pior cenário do MultiGBASE-T1
+ Solução de canal para o pior cenário em MultiGBASE-T1

Teste de receptores em canais de pior cenário

Os testes de receptores Ethernet automotivos avaliam a capacidade de um PHY de recuperar dados a partir de um sinal de entrada prejudicado. Características do canal, como perda de inserção, reflexões e atraso de propagação, podem afetar a integridade do sinal e o desempenho da comunicação. Os engenheiros podem avaliar o comportamento do receptor utilizando diferentes conjuntos de cabos e configurações de interconexão, mantendo condições de teste consistentes e monitorando a taxa de erros de bits (BER).

A caracterização do canal fornece informações adicionais sobre o desempenho elétrico de cabos e conectores, incluindo perda de inserção, perda de retorno e atraso de propagação. Essas medições podem ser consideradas em conjunto com os resultados de BER do receptor para compreender melhor como as características do canal se relacionam com o desempenho do receptor. Configurações de teste consistentes e medições repetíveis permitem comparações significativas entre diferentes condições do canal.

Solução de canal para o pior cenário do MultiGBASE-T1

Avalie o desempenho do receptor aplicando condições de teste definidas por meio de configurações representativas de canais Ethernet automotivos. A solução de teste do receptor oferece suporte a testes automatizados de BER, configuração de instrumentos e geração de relatórios de resultados. Os engenheiros podem comparar os resultados do receptor entre conjuntos de cabos e configurações de interconexão, utilizando propriedades de canal caracterizadas separadamente para investigar a integridade do sinal e o desempenho do receptor em diferentes condições.

Veja o diagrama de blocos da solução de canal para o pior caso do MultiGBASE-T1

Solução de canal para o pior cenário do MultiGBASE-T1

Conheça os produtos da nossa solução de canal para o pior cenário em MultiGBASE-T1

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?