GaNスイッチング性能を評価する方法

動的電力デバイスアナライザ/ダブルパルステスター
+ ダイナミック・パワー・デバイス・アナライザ / ダブルパルス・テスター

高速GaNスイッチング動作の特性評価

窒化ガリウム(GaN)パワーデバイスのダブルパルス試験では、スイッチング時に発生する高速な電圧および電流の遷移を捉えながら、パワー・ループ、ゲート・ループ、およびDCリンク・ループの寄生インダクタンス・容量を制御する必要があります。この測定セットアップは、誘導性スイッチング回路、ゲート駆動、負荷インダクタンス、電圧および電流の測定、ならびにGaNのスイッチング波形に必要な十分に低い寄生容量と測定帯域幅を備えた被測定物接続を組み合わせています。

テスト中、2つのゲートパルスにより必要な電流を生成し、デバイスのターンオンおよびターンオフ動作をキャプチャします。その後、電圧、電流、ゲートの波形を使用して、スイッチング動作および関連する動的パラメータをキャラクタライズできます。また、GaNのキャラクタライズには、動的ドレイン・ソース間オン抵抗(Rds(on))の測定も含めることができ、高速クランプ回路により、スイッチング遷移後の低いオン状態ドレイン電圧の測定が可能になります。

GaNダブルパルス特性評価ソリューション

GaNのダブルパルス試験には、低寄生容量のスイッチング回路と、高速なスイッチング遷移を捉えることができる高帯域幅の電圧・電流測定が必要です。Keysight ダイナミックパワーデバイスアナライザ/ダブルパルステスターは、計測器、プローブ、安全システム、自動制御ソフトウェア、自動校正ルーチン、フィクスチャを、カスタマイズされたGaNテストボードと組み合わせて提供します。これらのボードには、DCリンクおよびデカップリングコンデンサ、カスタムゲートドライバ、プローブ接続、校正定数、および動的ドレイン・ソース間オン抵抗(Rds(on))測定用のクランプ回路が統合されています。また、キーサイトの再現性と信頼性に優れたGaNキャラクタライズ(R2GC)技術により、電流センシング、デバイス接続、および交換可能なゲート抵抗にも対応しています。

GaNダブルパルス・キャラクタライズ・ソリューションのブロック図を見る

GaNスイッチング性能を評価する方法

GaNダブルパルス・キャラクタライズ・ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

GaNダブルパルス・キャラクタライズに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?