Como caracterizar o desempenho de comutação do GaN

Analisador de Dispositivos de Potência Dinâmica / Testador de Pulso Duplo
+ Analisador de Dispositivos de Potência Dinâmica / Testador de Pulso Duplo

Caracterizar o comportamento de comutação rápida do GaN

O teste de pulso duplo em dispositivos de potência de nitreto de gálio (GaN) exige o controle das capacitâncias parasitas do circuito de alimentação, do circuito de porta e do circuito de barramento CC, além da captura das rápidas transições de tensão e corrente geradas durante a comutação. A configuração de medição combina um circuito de comutação indutiva, acionamento de porta, indutância de carga, medições de tensão e corrente e conexões do dispositivo em teste com capacitâncias parasitas e largura de banda de medição suficientemente baixas para as formas de onda de comutação do GaN.

Durante o teste, dois pulsos de porta estabelecem a corrente necessária e capturam o comportamento de ativação e desativação do dispositivo. As formas de onda de tensão, corrente e porta podem então ser usadas para caracterizar o comportamento de chaveamento e os parâmetros dinâmicos relacionados. A caracterização do GaN também pode incluir a resistência dinâmica dreno-fonte (Rds(on)), onde um circuito de fixação rápida permite a medição da baixa tensão de dreno no estado ligado após a transição de chaveamento.

Solução de Caracterização de Pulso Duplo de GaN

O teste de pulso duplo em GaN exige um circuito de comutação com baixa capacitância parasita, juntamente com medições de tensão e corrente de alta largura de banda capazes de capturar transições de comutação rápidas. O Analisador de Dispositivos de Potência Dinâmico/Testador de Pulso Duplo da Keysight combina instrumentação, sondas, sistema de segurança, software de controle automatizado, rotinas de autocalibração e dispositivo de fixação com placas de teste GaN personalizadas. As placas integram capacitores de barramento de corrente contínua (CC) e de desacoplamento, drivers de gate personalizados, conexões de sonda, constantes de calibração e um circuito de fixação para medições dinâmicas de resistência de condução dreno-fonte (Rds(on)). As tecnologias de Caracterização de GaN Repetível e Confiável (R2GC) da Keysight também abordam a detecção de corrente, a conexão do dispositivo e resistores de gate substituíveis.

Veja o diagrama de blocos da solução de caracterização de pulso duplo de GaN.

Como caracterizar o desempenho de comutação do GaN

Explore os produtos da nossa solução de caracterização de pulso duplo de GaN.

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?