Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは、RFパワーメータで4つの機能クラス、アベレージパワーメータ、ハンドヘルドパワーメータ、ピークパワーメータ、サーミスタパワーメータを提供しています。
多機能なRFパワーメータで正確な測定値を確保
高精度、高性能、ポータビリティを実現するパワーセンサーを探す
高分解能の時間・周波数解析
キーサイトのパワーメータは、平均パワーメータ、ハンドヘルド・パワーメータ、ピーク・パワーメータ、サーミスタ・パワーメータの4つの性能クラスで提供されるようになりました。平均パワーメータにはPM4クラス、ハンドヘルド・パワーメータにはPM1クラス、ピーク・パワーメータにはPM2クラス、サーミスタ・パワーメータにはPM3クラスが含まれます。無線通信、航空宇宙・防衛、電子機器・半導体製造など幅広い産業において、RF信号の電力のテストと校正、性能検証、トラブルシューティングを行うための、当社の豊富なRFパワーメータのポートフォリオをご覧ください。
キーサイトのパワーセンサは、低レベルRF信号から高出力伝送まで、幅広いアプリケーションにおいて高精度で信頼性の高い測定を実現します。強化されたセンサテクノロジーを特長とし、ダイオードセンサは高感度と高精度を提供し、熱電対センサは要求の厳しい環境で堅牢かつ正確な測定を実現します。平均パワーセンサは再現性のある結果を保証し、ピークセンサは複雑な時間変動信号の捕捉に最適です。ベンチトップ型とスタンドアロン型の両方の構成で利用可能で、これらのセンサは広いダイナミックレンジ、広いビデオ帯域幅、および高周波数カバレッジを提供し、効率的かつ包括的なパワー解析を可能にします。
キーサイトのFC1クラス周波数カウンタには、53210A〜53230Aが含まれます。これらは、高分解能機能、測定精度、および堅牢な接続オプションを提供します。オプションのマイクロ波チャネルにより周波数範囲が拡張され、高度な演算機能と多用途な測定機能がさまざまなアプリケーションをサポートします。簡単な校正プロセスと耐久性のあるハードウェアにより、一貫したパフォーマンスが保証されます。
キーサイトのパワーメータは、平均パワーメータ、ハンドヘルド・パワーメータ、ピーク・パワーメータ、サーミスタ・パワーメータの4つの性能クラスで提供されるようになりました。平均パワーメータにはPM4クラス、ハンドヘルド・パワーメータにはPM1クラス、ピーク・パワーメータにはPM2クラス、サーミスタ・パワーメータにはPM3クラスが含まれます。無線通信、航空宇宙・防衛、電子機器・半導体製造など幅広い産業において、RF信号の電力のテストと校正、性能検証、トラブルシューティングを行うための、当社の豊富なRFパワーメータのポートフォリオをご覧ください。
キーサイトのパワーセンサは、低レベルRF信号から高出力伝送まで、幅広いアプリケーションにおいて高精度で信頼性の高い測定を実現します。強化されたセンサテクノロジーを特長とし、ダイオードセンサは高感度と高精度を提供し、熱電対センサは要求の厳しい環境で堅牢かつ正確な測定を実現します。平均パワーセンサは再現性のある結果を保証し、ピークセンサは複雑な時間変動信号の捕捉に最適です。ベンチトップ型とスタンドアロン型の両方の構成で利用可能で、これらのセンサは広いダイナミックレンジ、広いビデオ帯域幅、および高周波数カバレッジを提供し、効率的かつ包括的なパワー解析を可能にします。
キーサイトのFC1クラス周波数カウンタには、53210A〜53230Aが含まれます。これらは、高分解能機能、測定精度、および堅牢な接続オプションを提供します。オプションのマイクロ波チャネルにより周波数範囲が拡張され、高度な演算機能と多用途な測定機能がさまざまなアプリケーションをサポートします。簡単な校正プロセスと耐久性のあるハードウェアにより、一貫したパフォーマンスが保証されます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
RFパワーメータは、高周波(RF)信号の電力レベルを正確に測定するために使用されます。
これは、送信機の出力電力の検証と規制遵守の確保、RF信号経路およびテストシステムの校正、アンプ、フィルタ、アンテナなどのコンポーネントの特性評価に不可欠なツールです。正確なRF電力測定は、システム全体の性能をサポートし、干渉を最小限に抑え、開発、生産、自動テスト環境全体で再現性のある結果を可能にします。
RF測定のカテゴリーリーダーであるキーサイトのソリューションは、高精度、広ダイナミックレンジ、自動化されたワークフローをサポートします。
最適なRFパワーメータとセンサの選択は、信号の特性、必要な精度レベル、および意図するテスト環境によって異なります。
信号タイプは、信号が連続波(CW)、変調波、パルス波のいずれであるかを含め、主要な考慮事項です。測定要件も、平均電力、ピーク電力、または時間ゲート電力の捕捉の必要性など、さまざまです。さらに、研究開発、製造、フィールドテストのいずれであるかといったアプリケーションのコンテキストも、最適なソリューションに影響を与える可能性があります。
例えば、平均電力センサは安定した信号に適していますが、ピークセンサは5Gやレーダーシステムで使用されるような複雑な変調方式に不可欠です。キーサイトの最新ソリューションは、正確で再現性のある測定を保証するために、柔軟なセンサオプションと自動化機能を提供します。
熱型およびダイオード型RFパワーセンサは、異なる原理で信号パワーを測定するため、それぞれが特定のアプリケーションタイプに適しています。
熱型センサは、RFエネルギーを熱に変換することで真の実効パワーを測定し、高い確度とトレーサビリティを提供します。これらは、校正や、測定精度が極めて重要となるアプリケーションで一般的に使用されます。
一方、ダイオード型センサは半導体ダイオードを使用して信号振幅を検出します。高速な応答時間と高い感度を提供するため、低レベル信号や複雑な変調波形の測定に最適です。
熱型センサは確度に優れている一方、ダイオード型センサは速度と感度を提供します。キーサイトの多くのソリューションは、幅広いRF測定ニーズに対応するために両方のテクノロジーを統合しています。
主要な仕様は、RFパワーメータの確度と特定のアプリケーションへの適合性を決定する上で重要な役割を果たします。
重要なパラメータには、測定対象信号を完全にカバーする必要がある周波数レンジ、および測定可能なパワーレベルの範囲を定義するダイナミックレンジが含まれます。測定確度と不確かさは、結果の信頼性を確保するために不可欠であり、センサの互換性と相互交換性は、さまざまなセットアップで柔軟性を提供します。測定速度と自動化のサポートも、特に高スループット環境では重要です。
適切な仕様を選択することで、信頼性の高い測定が保証され、コンプライアンス要件をサポートし、自動テストシステムの効率が向上します。
平均パワー、ピークパワー、パルスパワー測定は、RF信号の動作の異なる側面を記述し、さまざまなアプリケーションコンテキストで使用されます。
平均パワーは時間経過に伴う平均パワーを表し、定常状態信号やコンプライアンス試験で一般的に使用されます。ピークパワーは信号の最大瞬時パワーを指し、高いクレストファクタを持つ変調信号にとって特に重要です。パルスパワーは、定義されたパルス間隔内のパワーを測定し、レーダー、パルス通信システム、航空宇宙アプリケーションで広く使用されます。
これらの違いを理解することは、正確な信号特性評価のため、および最新のRF環境における適切なシステム性能を確保するために不可欠です。
正確なRFパワー測定は、適切なセットアップと機器およびセンサの慎重な校正に依存します。
一般的なセットアップでは、適切なRFパワーセンサを接続し、適切なインピーダンス整合(通常50オーム)を確保し、測定確度に影響を与える可能性のあるケーブル損失や反射を最小限に抑えます。
校正には、ゼロ調整と内部校正ルーチンの実行、センサ固有の校正係数の適用、および必要に応じてトレーサブルな標準器の使用が含まれます。これらの手順は、測定の不確かさを低減し、一貫した結果を保証するのに役立ちます。
キーサイトのソリューションにおける自動校正機能は、手動および自動テスト環境の両方で繰り返し性と効率をさらに向上させます。
測定誤差は、適切に特定および管理されない場合、RFパワーの確度に大きく影響する可能性があります。
一般的な誤差の原因には、インピーダンス不整合と反射、ケーブルとコネクタの損失、センサ校正のドリフト、温度変動、および機器のノイズまたは限られたダイナミックレンジが含まれます。これらの各要因は、対処されない場合、測定に不確かさをもたらす可能性があります。
誤差を最小限に抑えるには、高品質で校正済みのセンサとケーブルを使用し、定期的な校正とゼロ調整を実行し、安定した環境条件を維持することが重要です。適切な測定技術(必要に応じて平均化を含む)を適用することで、確度と一貫性をさらに向上させることができます。
これらの誤差の原因を低減することで、測定の信頼性が高まり、規制順守をサポートし、テストシステム全体で一貫した結果が保証されます。
RFパワーメータとセンサは、自動テストシステムに容易に統合可能であり、そのため、最新の測定環境に非常に適しています。
これらは、USB、LAN、GPIBなどの標準インターフェースを介したリモート制御をサポートし、自動化プラットフォームとのシームレスな通信を可能にします。この機能により、製造環境での高スループットテスト、および自動校正と検証ワークフローが可能になります。
自動化により、測定速度、再現性、拡張性が向上します。キーサイトのソリューションは、自動テストシステムへの容易な統合を念頭に設計されており、効率的で信頼性の高いRFテストを可能にします。