Keysight PM3クラスサーミスタパワーメータは、温度補償付きサーミスタマウントセンサと組み合わせて使用するように設計された自動自己平衡型機器であるN432Aサーミスタを内蔵しています。RFエネルギーの吸収から発生する熱を検知して信号電力を測定するため、計測および校正ラボにおいて精密な校正と高い精度が要求される低電力測定に最適です。高度なトラブルシューティング機能として、温度変動に対応する自己平衡機能、RF-DC変換、複数のリモート接続オプションを備えています。操作には互換性のあるサーミスタセンサが必要です。お見積りのご依頼や、キーサイトサーミスタパワーメータのご注文はこちらからどうぞ。選定にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
温度変動、センサードリフト、環境要因を補正するための自動調整により、正確な測定を実現します。
デュアルブリッジ動作により環境温度のドリフトを補正し、実験室環境、自己発熱、長時間の測定などの変化する条件下でも正確な読み取り値を保証します。
RFパワーを電圧や抵抗などのDC測定値に変換し、高精度でトレーサブルな測定を可能にすることで、校正や高精度テストに最適です。
GPIB、USB、LANインターフェースにより、リモート監視・制御、および自動テストシステムへの統合が可能であり、高スループットテストや製造環境に最適です。
Number of channels
1
Frequency range
100 kHz to 18 GHz
Dynamic range
-30 to +10 dBm
N432A
N432Aサーミスタ・パワー・メータは、自動自己平衡型パワー・メータで、温度補償型サーミスタ・マウント・センサと組み合わせて使用します。 N432Aは、以前の432Aアナログ・パワー・メータの後継製品で、性能と機能が向上しています。
Keysight N432Aは、Keysightの既存の432Aアナログ・サーミスタ・パワーメータの後継製品です。このシングル・チャネルのアベレージRFパワー・メータは、Keysight 8478B/478Aサーミスタ・マウントとともに動作します。N432Aとサーミスタ・マウントは、計測/校正ラボ環境で高い測定確度が必要なアプリケーションに最適です。この機能強化されたサーミスタ・パワー・メータには、デジタル・カラーLCDディスプレイ、使いやすいフロント・パネル・インターフェースが付属しています。内蔵の校正係数テーブルを使用すれば、以前の432Aのノブを回す方法に比べて、校正係数を簡単かつ正確に保存できます。N432Aは、LXI-Cに準拠し、GPIB/USB/LAN経由でプログラムできます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
サーミスタパワーメータは、RFパワーを高精度かつ安定して測定するために使用されるデバイスです。抵抗値が温度によって大きく変化するサーミスタを使用して動作し、RFパワーを電圧や抵抗などのDC測定値に変換します。
利点:
制限事項:
サーミスタパワーメータは、DC自己平衡ホイートストンブリッジの原理で動作します。RF電力がサーミスタに印加されると、サーミスタは加熱され、その抵抗が変化します。パワーメータは、平衡ブリッジを維持するためにバイアス電流を調整し、バイアス電力の変化はRF電力の計算に使用されます。
仕組み:
このプロセスは熱変換に基づいているため、サーミスタパワーメータは、波形形状、周波数、または変調に依存しない真の平均電力測定を本質的に提供します。
サーミスタパワーメータは、自己平衡型電力置換技術を使用することで、周囲温度が変化しても測定精度を維持します。このシステムは、環境ドリフトに関わらず、サーミスタを一定の抵抗(温度)に保つために、印加されるDCバイアス電力を継続的に調整します。RF加熱によって引き起こされる変化のみがバランスを維持するために必要なDC電力に影響を与え、周囲温度の影響を効果的に打ち消します。
一部の設計では、環境変化を追跡する整合リファレンスサーミスタを使用することで安定性をさらに向上させ、メータがコモンモードの温度変動を差し引くことを可能にしています。高精度なセットアップでは、外部からの熱影響を最小限に抑えるために、温度制御されたエンクロージャも使用されます。