Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Der Keysight PM3-Thermistor-Leistungsmesser umfasst den N432A
Das Keysight PM3-Thermistor-Leistungsmessgerät ist mit dem Thermistor N432A ausgestattet. Dieses automatische, selbstabgleichende Gerät ist für den Einsatz mit temperaturkompensierten Thermistorsensoren konzipiert. Es misst die Signalleistung durch Erfassung der Wärmeentwicklung bei der Absorption von HF-Energie und eignet sich ideal für Messungen mit geringer Leistung, die in Metrologie- und Kalibrierlaboren präzise Kalibrierung und hohe Genauigkeit erfordern. Zu den erweiterten Funktionen für die Fehlersuche gehören der Selbstabgleich zum Ausgleich von Temperaturschwankungen, die HF-Gleichstrom-Wandlung und verschiedene Fernverbindungsoptionen. Für den Betrieb ist ein kompatibler Thermistorsensor erforderlich. Fordern Sie noch heute ein Angebot an oder bestellen Sie das Keysight Thermistor-Leistungsmessgerät. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Automatische Anpassung zum Ausgleich von Temperaturschwankungen, Sensordrift und Umwelteinflüssen, um genaue Messungen zu gewährleisten.
Der Doppelbrückenbetrieb kompensiert die Drift der Umgebungstemperatur und gewährleistet so genaue Messwerte auch unter wechselnden Bedingungen wie in Laborumgebungen, bei Eigenerwärmung und bei Langzeitmessungen.
Umwandlung von HF-Leistung in Gleichstrommesswerte wie Spannung oder Widerstand, wodurch hochpräzise und rückführbare Messungen ermöglicht werden, ideal für Kalibrierung und Präzisionsprüfung.
GPIB-, USB- und LAN-Schnittstellen ermöglichen Fernüberwachung und -steuerung sowie die Integration in automatisierte Testsysteme und eignen sich ideal für Test- oder Produktionsumgebungen mit hohem Durchsatz.
Number of channels
1
Frequency range
100 kHz to 18 GHz
Dynamic range
-30 to +10 dBm
N432A
Der Thermistor-Leistungsmesser N432A ist ein automatischer, selbstabgleichender Leistungsmesser für temperaturkompensierte Thermistor-Sensoren. Er ersetzt den älteren analogen Leistungsmesser 432A und bietet verbesserte Leistung und Funktionen.
Das Keysight N432A ist der Nachfolger des älteren analogen Thermistor-Leistungsmessers 432A von Keysight. Dieser einkanalige HF-Leistungsmesser zur Mittelwertmessung ist mit den Thermistor-Halterungen Keysight 8478B und 478A kompatibel und eignet sich daher ideal für Anwendungen, die eine hohe Messgenauigkeit erfordern, insbesondere in Metrologie- und Kalibrierlaboren.
Das verbesserte N432A verfügt über ein digitales Farb-LCD und eine benutzerfreundliche Frontblende. Die integrierte Kalibrierfaktortabelle ermöglicht eine komfortablere und präzisere Speicherung von Kalibrierfaktoren und ersetzt das manuelle Einstellen per Drehknopf des Vorgängermodells 432A. Das N432A ist LXI-kompatibel und vollständig programmierbar über GPIB-, USB- und LAN-Schnittstellen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Thermistor-Leistungsmesser ist ein Gerät zur hochpräzisen und stabilen Messung von Hochfrequenzleistung. Er nutzt einen Thermistor, einen Widerstand, dessen Widerstandswert sich mit der Temperatur stark ändert, um Hochfrequenzleistung in Gleichstrommessgrößen wie Spannung und Widerstand umzuwandeln.
Vorteile:
Einschränkungen:
Thermistor-Leistungsmesser arbeiten nach dem Prinzip einer selbstabgleichenden Wheatstone-Brücke. Wird dem Thermistor HF-Leistung zugeführt, erwärmt er sich, wodurch sich sein Widerstand ändert. Der Leistungsmesser passt den Ruhestrom an, um die Brücke im Gleichgewicht zu halten. Die Änderung der Ruhestromstärke wird zur Berechnung der HF-Leistung verwendet.
So funktioniert es:
Da dieses Verfahren auf thermischer Umwandlung beruht, liefern Thermistor-Leistungsmesser naturgemäß eine echte Durchschnittsleistungsmessung, unabhängig von Wellenform, Frequenz oder Modulation.
Thermistor-Leistungsmesser gewährleisten ihre Messgenauigkeit auch bei schwankenden Umgebungstemperaturen durch ein selbstausgleichendes Leistungssubstitutionsverfahren. Das System passt die angelegte Gleichstrom-Vorspannung kontinuierlich an, um den Thermistor unabhängig von Umwelteinflüssen auf einem konstanten Widerstand (bzw. einer konstanten Temperatur) zu halten. Lediglich Änderungen, die durch HF-Erwärmung verursacht werden, beeinflussen die zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts benötigte Gleichstromleistung und kompensieren so effektiv die Auswirkungen der Umgebungstemperatur.
Einige Ausführungen verbessern die Stabilität zusätzlich durch den Einsatz von angepassten Referenzthermistoren, die Umgebungsänderungen erfassen und es dem Messgerät ermöglichen, Gleichtakt-Temperaturschwankungen zu kompensieren. In hochpräzisen Anwendungen werden außerdem temperaturkontrollierte Gehäuse verwendet, um externe thermische Einflüsse zu minimieren.