키사이트 PM3 클래스 서미스터 전력 측정기는 온도 보상형 서미스터 마운트 센서와 함께 사용하도록 설계된 자동 자가 평형(self-balancing) 기기인 N432A 서미스터를 포함합니다. RF 에너지 흡수에서 발생하는 열을 감지하여 신호 전력을 측정하므로, 계측 및 교정 실험실에서 정밀 교정과 고정밀도가 요구되는 저전력 측정에 이상적입니다. 향상된 문제 해결 기능에는 온도 변화에 맞추기 위한 자가 평형, RF-DC 변환, 여러 원격 연결 옵션이 포함됩니다. 작동하려면 호환 가능한 서미스터 센서가 필요합니다. 지금 키사이트 서미스터 전력 측정기의 견적을 요청하거나 주문해 보세요. 선택에 도움이 필요하신가요? 아래 리소스를 확인해 보세요.
온도 변화, 센서 드리프트, 환경 요인을 보상하기 위한 자동 조정으로 정확한 측정을 보장합니다.
듀얼 브리지 작동으로 주변 온도 드리프트를 보상하여 실험실 환경, 자체 발열, 장시간 측정 등 변화하는 조건에서도 정확한 판독값을 보장합니다.
RF 전력을 전압 또는 저항과 같은 DC 측정으로 변환하여 교정 및 정밀 테스트에 이상적인 고정확도, 추적 가능한 측정을 가능하게 합니다.
GPIB, USB, LAN 인터페이스를 통해 원격 모니터링 및 제어가 가능하며 자동화된 테스트 시스템에 통합할 수 있으므로 높은 처리량의 테스트나 생산 환경에 이상적입니다.
Number of channels
1
Frequency range
100 kHz to 18 GHz
Dynamic range
-30 to +10 dBm
N432A
N432A 서미스터 전력계는 온도 보정 서미스터 마운트 센서와 함께 사용되는 셀프 밸런싱 자동 전력계입니다. N432A는 레거시 432A 아날로그 전력계를 대체하는 제품으로, 성능과 기능이 개선되었습니다.
키사이트 N432A는 키사이트의 레거시 432A 아날로그 서미스터 전력계의 대체품입니다. 단일 채널의 평균 RF 전력계는 키사이트 8478B 및 478A 서미스터 마운트에서 동작합니다. N432A와 서미스터 마운트 쌍은 높은 측정 정확도가 요구되는 분야, 특히 계측 밀 교정 실험실 환경에 적합합니다. 향상된 서미스터 전력계는 디지털 컬러 LCD와 친숙한 전면 패널 인터페이스를 포함합다. 교정 계수 테이블이 내장되어 있어 432A의 구식 노브 조정 방식과 달리 교정 계수를 더 정확하고 편리하게 저장할 수 있습니다. N432A는 LXI 규격이며 GPIB, USB 및 LAN을 통해 프로그래밍이 가능합다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
서미스터 전력계는 높은 정확도와 안정성으로 RF 전력을 측정하는 데 사용되는 장치입니다. 온도에 따라 저항이 크게 변하는 저항기인 서미스터를 사용하여 RF 전력을 전압 및 저항과 같은 DC 측정값으로 변환하여 작동합니다.
장점:
제한 사항:
서미스터 전력계는 DC 자가 평형 휘트스톤 브리지 원리로 작동합니다. 서미스터에 RF 전력이 인가되면 서미스터가 가열되어 저항이 변합니다. 전력계는 평형 브리지를 유지하기 위해 바이어스 전류를 조정하며, 바이어스 전력의 변화는 RF 전력을 계산하는 데 사용됩니다.
작동 방식:
이 프로세스는 열 변환을 기반으로 하므로 서미스터 전력계는 파형 모양, 주파수 또는 변조와 무관하게 본질적으로 진정한 평균 전력 측정을 제공합니다.
서미스터 전력계는 자가 평형 전력 대체 기술을 사용하여 변화하는 주변 온도에서 측정 정확도를 유지합니다. 시스템은 환경 변화와 관계없이 서미스터를 일정한 저항(온도)으로 유지하기 위해 인가되는 DC 바이어스 전력을 지속적으로 조정합니다. RF 가열로 인한 변화만이 평형을 유지하는 데 필요한 DC 전력에 영향을 미치므로, 주변 온도 효과를 효과적으로 상쇄합니다.
일부 설계는 환경 변화를 추적하는 매칭된 기준 서미스터를 사용하여 안정성을 더욱 향상시키며, 이를 통해 미터가 공통 모드 온도 변화를 상쇄할 수 있도록 합니다. 고정밀 설정에서는 외부 열 영향을 최소화하기 위해 온도 제어 인클로저도 사용됩니다.