Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 PM3 클래스 서미스터 전력계에는 N432A가 포함됩니다.
N432A 서미스터 전력계는 온도 보정 서미스터 마운트 센서와 함께 사용되는 셀프 밸런싱 자동 전력계입니다. N432A는 레거시 432A 아날로그 전력계를 대체하는 제품으로, 성능과 기능이 개선되었습니다.
Frequency range
100 kHz to 18 GHz
Dynamic range
-30 to +10 dBm
Number of channels
1
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 N432A는 키사이트의 레거시 432A 아날로그 서미스터 전력계의 대체품입니다. 단일 채널의 평균 RF 전력계는 키사이트 8478B 및 478A 서미스터 마운트에서 동작합니다. N432A와 서미스터 마운트 쌍은 높은 측정 정확도가 요구되는 분야, 특히 계측 밀 교정 실험실 환경에 적합합니다. 향상된 서미스터 전력계는 디지털 컬러 LCD와 친숙한 전면 패널 인터페이스를 포함합다. 교정 계수 테이블이 내장되어 있어 432A의 구식 노브 조정 방식과 달리 교정 계수를 더 정확하고 편리하게 저장할 수 있습니다. N432A는 LXI 규격이며 GPIB, USB 및 LAN을 통해 프로그래밍이 가능합다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.