Medidor de potência com termistor N432A

Medições automáticas e auto-balanceadas de potência

O medidor de potência com termistor da série PM3 da Keysight inclui o N432A, um termistor que é um instrumento automático e com autoequilíbrio, projetado para uso com sensores de montagem com termistor compensados por temperatura. Ele mede a potência do sinal detectando o calor gerado pela absorção de energia de RF, sendo ideal para medições de baixa potência que exigem calibração de precisão e alta exatidão em laboratórios de metrologia e calibração. Os recursos aprimorados de diagnóstico de falhas incluem o auto-equilíbrio para ajustar variações de temperatura, conversão de RF para CC e várias opções de conectividade remota. É necessário um sensor termistor compatível para o funcionamento. Solicite um orçamento ou encomende hoje mesmo o medidor de potência com termistor da Keysight. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.

Auto-equilíbrio

Ajuste automático para compensar variações de temperatura, desvio do sensor, e fatores ambientais, garantindo medições precisas.

Compensação de temperatura

A operação com ponte dupla compensa a variação de temperatura ambiental, garantindo leituras precisas em condições variáveis, como ambientes de laboratório, autoaquecimento e medições de longa duração.

Conversão de RF para CC

Converta potência de RF em medições de CC, como tensão ou resistência, permitindo medições altamente precisas e rastreáveis, ideais para calibração e testes de precisão.

Opções de conectividade remota

As interfaces GPIB, USB e LAN permitem o monitoramento e controle remotos, bem como a integração em sistemas de teste automatizados, sendo ideais para testes de alto rendimento ou ambientes de produção.

prod_image
  • Number of channels

    1

  • Frequency range

    100 kHz to 18 GHz

  • Dynamic range

    -30 to +10 dBm

Perguntas frequentes