キーサイトは、デバイス電流アナライザとDC電源アナライザの性能・機能の異なる2種類の電源アナライザを提供しています。
高精度動的電流・電圧測定
1台の測定器にソースおよび測定機能
キーサイト CX3-class デバイス電流アナライザにはCX3300Aシリーズが含まれます。これらは、動的な電流および電圧波形と過渡挙動の高精度測定を提供します。当社のデバイス電流アナライザは、14ビットおよび16ビットのADC分解能を提供し、超低電流を正確に測定できるため、IoT、医療、自動車、モバイルデバイスなどの電力に敏感なアプリケーションにおける電力供給ネットワーク特性評価に最適です。大容量メモリにより、繰り返し電圧および電流波形の捕捉と、長期間にわたる高分解能解析が可能になります。
キーサイト NP2-class DCパワーアナライザにはN6705CおよびN6715Cが含まれます。これらは、最大4つの高レベルDC電源または電子負荷に加えて、デジタルマルチメータ(DMM)、オシロスコープ、任意波形発生器(AWG)、データロガーを1つの機器に統合することで、数分で貴重な電力に関する洞察を提供する高度に統合された機器です。大型で使いやすいインターフェースを備えたフロントパネルから、ソーシングおよび測定機能を直接実行できます。当社のDCパワーアナライザは、バッテリーの性能と寿命の評価、LED照明効率のテスト、安定性とリップルのためのDC電源出力の特性評価、DC-DCコンバータ設計の最適化、さらには重要な航空宇宙および防衛システムにおけるDC電力システムの信頼性と性能の確保に最適です。
キーサイト CX3-class デバイス電流アナライザにはCX3300Aシリーズが含まれます。これらは、動的な電流および電圧波形と過渡挙動の高精度測定を提供します。当社のデバイス電流アナライザは、14ビットおよび16ビットのADC分解能を提供し、超低電流を正確に測定できるため、IoT、医療、自動車、モバイルデバイスなどの電力に敏感なアプリケーションにおける電力供給ネットワーク特性評価に最適です。大容量メモリにより、繰り返し電圧および電流波形の捕捉と、長期間にわたる高分解能解析が可能になります。
キーサイト NP2-class DCパワーアナライザにはN6705CおよびN6715Cが含まれます。これらは、最大4つの高レベルDC電源または電子負荷に加えて、デジタルマルチメータ(DMM)、オシロスコープ、任意波形発生器(AWG)、データロガーを1つの機器に統合することで、数分で貴重な電力に関する洞察を提供する高度に統合された機器です。大型で使いやすいインターフェースを備えたフロントパネルから、ソーシングおよび測定機能を直接実行できます。当社のDCパワーアナライザは、バッテリーの性能と寿命の評価、LED照明効率のテスト、安定性とリップルのためのDC電源出力の特性評価、DC-DCコンバータ設計の最適化、さらには重要な航空宇宙および防衛システムにおけるDC電力システムの信頼性と性能の確保に最適です。
民生用エレクトロニクス
バッテリーエミュレーションソフトウェアを使用して、低消費電力デバイスのバッテリー寿命を検証します。
半導体
ダブルパルステストシステムとパルス絶縁プローブを使用して、WBG半導体パワーモジュールの特性評価を行います。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
主要な仕様には、測定確度、帯域幅、分解能、チャネル数、電圧および電流範囲、絶縁、メモリ深度、AC/DC互換性などがあります。適切な選択は、超低電流デバイスの挙動、高速過渡現象、電力供給ネットワークの挙動、またはより広範な電力品質測定を捕捉する必要があるかどうかによって異なります。
動的な電流および電圧測定には、高分解能の取得、大容量メモリ、および波形捕捉機能を備えた計測器を検討してください。DC電力解析には、計測器がソーシング、ローディング、DMM測定、オシロスコープ機能、任意波形生成、データロギングを1つのセットアップで組み合わせられるかどうかを検討してください。
DCパワーアナライザは、DC電源、DC/DCコンバータ、AC/DCアダプタ、バッテリー、電子デバイスなどのシステムからのDC出力を解析するために使用されます。これらは、エンジニアが電圧、電流、リップル、安定性、過渡挙動、消費電力を評価しながら、DC電力を供給、負荷、測定する必要がある場合に役立ちます。
ACパワーアナライザは、RMS値、位相角、力率、高調波、波形品質が重要となるAC電源システムやコンバータに使用されます。最適な選択は、被試験デバイスと、その入出力信号がDC、AC、またはその両方の組み合わせであるかによって異なります。
パワーアナライザは、電圧、電流、電力、RMS値、位相、力率、波高率、インピーダンス損失、エネルギー効率を測定し、デバイスがどのように電力を消費、変換、供給するかをエンジニアが理解するのに役立ちます。また、リアルタイムの電圧および電流波形を表示し、高速過渡現象を捕捉し、トリガを適用し、詳細な解析のために経時的にデータをロギングすることも可能です。
これらの機能は、DC/DCコンバータの最適化、バッテリ性能と寿命の評価、LED照明効率の確認、DC電源の安定性とリップルの解析、パワーデリバリネットワークの特性評価に役立ちます。波形捕捉と電力測定を組み合わせることで、エンジニアは損失、不安定性、過渡現象、効率の限界を特定できます。
パワーアナライザは、電子システムや電力システムの設計、検証、最適化を行う様々な業界で使用されています。一般的なアプリケーションには、バッテリテスト、LED照明効率、DC電源安定性、DC/DCコンバータ最適化、デバイス電流消費、パワーデリバリネットワーク特性評価、EV急速充電器テスト、半導体、車載、民生用電子機器などがあります。
特に、正確な電力測定、リアルタイムの波形可視化、過渡現象捕捉、および長時間のデータロギングを1つの測定器で必要とするチームにとって有用です。これにより、現代の電子機器および電力変換アプリケーションにおけるR&D、設計検証、トラブルシューティング、システム最適化において、それらは非常に価値のあるものとなります。
正確な測定は、信号タイプ、周波数範囲、帯域幅、電圧および電流レベル、必要な分解能に適したアナライザを選択することから始まります。適切な電流プローブ、トランスデューサ、クランプ、シャント、センサ、またはアダプタを使用し、入力絶縁と安全定格を確認し、基本周波数だけでなく、波形形状と高調波を捕捉するのに十分な帯域幅を選択してください。
校正は、測定の信頼性にとっても不可欠です。定期的な校正は、電圧、電流、電力の測定値が正確で信頼性の高い状態を維持するのに役立ち、キーサイトの校正サービスは、テストシステムが仕様どおりに動作し、適用される地域およびグローバルな規格を満たしていることを保証します。