お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Infiniium EXRシリーズ オシロスコープ
パワフルな解析 簡単な維持管理。 直感的な操作。
8チャネルすべてで最大6 GHz、1台7役のオシロスコープ、ハードウェアアクセラレーションプロット、完全にアップグレード可能。
スタート価格: ¥ 3,981,904
この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートを表示
オシロスコープ購入でメモリとソフトウェアが無料
InfiniiVision EXR シリーズオシロスコープを購入すると、期間限定で、メモリアップグレードとソフトウェアパッケージを無料で入手できます。
アプリケーションソフトウェアをバンドルして節約
オートモーティブ、航空宇宙、防衛、電源などをカバーする EXR アプリケーション ソフトウェア バンドルが 40% 割引になります。
ハイライト
パワフルな解析 簡単な維持管理。 直感的な操作。
- 4または8個のアナログチャネルすべてで最大500 MHz~6 GHzの帯域幅
- Infiniium UXRシリーズと同じASIC(キーサイト設計による)で加速化
- 7-in-1機器統合機能:オシロスコープ、ロジックおよびプロトコルアナライザ、DVM、カウンタ、ボードプロット、波形発生器
- チャネルのアップグレードを含め完全にアップグレード可能
データ収集と分析を簡素化
Infiniium EXRシリーズには、シグナルインテグリティー、パワーインテグリティー、プロトコルデコード、トリガアプリケーション、およびコンプライアンス・テスト・アプリケーションのための信頼性の高い高性能なソフトウェア セットが備わっています。
Key Specifications
Bandwidth
0.5~6 GHz
Analog Channels
4 or 8, upgradeable
Sampling Rate
16 GSa/s
Standard Memory
100 Mポイント/ch
Waveform Update Rate
>200,000 wfms/sec
その他の詳細仕様もご覧ください。
自分に合ったモデルを見つける
前
帯域幅:
500 MHz
アナログチャネル数:
4 channels
Channel Upgrades:
はい
最大メモリ長:
1.6 Gpts
最大サンプルレート:
16 GSa/s
立ち上がり/立ち下がり時間(最小値):
860 ps (10-90), 620 ps(20-80)
帯域幅:
1 GHz
アナログチャネル数:
4 channels
Channel Upgrades:
はい
最大メモリ長:
1.6 Gpts
最大サンプルレート:
16 GSa/s
立ち上がり/立ち下がり時間(最小値):
430 ps (10-90), 310 ps(20-80)
帯域幅:
2 GHz
アナログチャネル数:
4 channels
Channel Upgrades:
はい
最大メモリ長:
1.6 Gpts
最大サンプルレート:
16 GSa/s
立ち上がり/立ち下がり時間(最小値):
215 ps (10-90), 155 ps(20-80)
帯域幅:
2.5 GHz
アナログチャネル数:
4 channels
Channel Upgrades:
はい
最大メモリ長:
1.6 Gpts
最大サンプルレート:
16 GSa/s
立ち上がり/立ち下がり時間(最小値):
172 ps (10-90), 124 ps(20-80)
帯域幅:
2.5 GHz
アナログチャネル数:
8 channels
Channel Upgrades:
n/a
最大メモリ長:
1.6 Gpts
最大サンプルレート:
16 GSa/s
立ち上がり/立ち下がり時間(最小値):
172 ps (10-90), 124 ps(20-80)
帯域幅:
500 MHz
アナログチャネル数:
8 channels
Channel Upgrades:
n/a
最大メモリ長:
1.6 Gpts
最大サンプルレート:
16 GSa/s
立ち上がり/立ち下がり時間(最小値):
860 ps (10-90), 620 ps(20-80)
帯域幅:
1 GHz
アナログチャネル数:
8 channels
Channel Upgrades:
n/a
最大メモリ長:
1.6 Gpts
最大サンプルレート:
16 GSa/s
立ち上がり/立ち下がり時間(最小値):
430 ps (10-90), 310 ps(20-80)
帯域幅:
2 GHz
アナログチャネル数:
8 channels
Channel Upgrades:
n/a
最大メモリ長:
1.6 Gpts
最大サンプルレート:
16 GSa/s
立ち上がり/立ち下がり時間(最小値):
215 ps (10-90), 155 ps(20-80)
帯域幅:
4 GHz
アナログチャネル数:
4 channels
Channel Upgrades:
はい
最大メモリ長:
1.6 Gpts
最大サンプルレート:
16 GSa/s
立ち上がり/立ち下がり時間(最小値):
860 ps (10-90), 620 ps(20-80)
帯域幅:
4 GHz
アナログチャネル数:
8 channels
Channel Upgrades:
n/a
最大メモリ長:
1.6 Gpts
最大サンプルレート:
16 GSa/s
立ち上がり/立ち下がり時間(最小値):
860 ps (10-90), 620 ps(20-80)
帯域幅:
6 GHz
アナログチャネル数:
4 channels
Channel Upgrades:
はい
最大メモリ長:
1.6 Gpts
最大サンプルレート:
16 GSa/s
立ち上がり/立ち下がり時間(最小値):
860 ps (10-90), 620 ps(20-80)
帯域幅:
6 GHz
アナログチャネル数:
8 channels
Channel Upgrades:
n/a
最大メモリ長:
1.6 Gpts
最大サンプルレート:
16 GSa/s
立ち上がり/立ち下がり時間(最小値):
860 ps (10-90), 620 ps(20-80)
次へ
機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。