XR6-class オシロスコープ、1 GHz、8アナログ・チャネル

8チャンネルすべてで1 GHz、1台で8役、ハードウェアアクセラレーションプロット、2.5 GHzにフルアップグレード可能。

製品画像
  • Maximum memory depth

    1.6 Gpts

  • Analog channels

    8

  • Digital channels

    16

  • Display size

    15.6 inch

  • DDC RTSA

    No

  • Maximum sample rate

    16 GSa/s

  • ADC resolution

    10 bits

  • Brands included

    EXR Series

  • Maximum bandwidth

    1 GHz

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

EXR108A XR6-class オシロスコープ
EXR108A XR6-class オシロスコープ

モデル:

EXR108A

数量

オプション

1

Infiniium EXRシリーズ リアルタイム・オシロスコープ、1 GHz、16 GSa/s、8 Ch | キーサイトケア テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間

1

標準 1 TB リムーバブルSSD

1

標準 1 TB リムーバブルSSD

1

標準 1 TB リムーバブルSSD

1

標準100 Mpts/chメモリ

ハイライト

  • 8つのアナログチャンネルすべてで1 GHz
  • ASICテクノロジーにより、これまでにない高速テストを実現
  • ENOB最大9.0、ノイズ最小43 µVで高精度な測定を実現
  • 最大メモリは柔軟な1.6 Gポイントです。 
  • 7-in-1計測器統合により機能が拡張
  • 帯域幅やチャネルのアップグレードなど、あらゆる方法でアップグレード可能

付属品:

  • チャネルあたりN2873A 500 MHzパッシブプローブ1個
  • プローブアクセサリポーチ
  • 地域対応電源コード
  • フロントパネルハードカバー
  • BNC校正ケーブル
  • キーボードとマウス
  • キーサイト I/Oライブラリ・スイート、ユーザーズガイド、プログラマーズガイドはオシロスコープのドライブに同梱
  • 1年間工場校正証明書
  • Keysight.comでサービスガイドをご利用いただけます。
キーサイト Warranty ロゴ