Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
初期開発段階から、航空会社による受領および性能試験に至るまで
5G NR、RedCap、NTN、WLANなどのシグナリング試験
デバイスのシグナリングプロトコルとRF性能を検証します。
プレコンフォーマンスからキャリア受入ソリューションの詳細をご覧ください。
キーサイトのUXMワイヤレステストプラットフォームは、次世代ワイヤレスデバイスの開発、検証、および認証に向けた包括的なシグナリングテスト機能を提供します。5G NR、LTE、RedCap、NTN、セルラーIoT、C-V2X、WLANなどの技術をサポートし、制御された実験室環境において実環境のネットワーク条件をエミュレートします。 チップセットやデバイスの初期設計段階から、通信事業者の受入試験や製造に至るまで、UXMプラットフォームにより、エンジニアは単一の高度に統合されたソリューションを用いて、RF、プロトコル、機能、および性能のテストを実施することができます。
キーサイトのセルラーデバイス開発ソリューションは、プリシリコン開発、モデムおよびRFの立ち上げ、デバイス統合、RF、プロトコル、機能、および性能テストドメイン全体にわたる性能最適化を可能にします。お客様のアプリケーションに最適なソリューションを見つけるために、幅広いソリューションをご覧ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトの5Gデバイス認証ソリューションは、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、規制、キャリア認証を含むワークフロー全体を網羅し、プロトコルおよびRF/無線リソース管理 (RRM) ドメインをカバーします。キーサイトのソリューションは、Global Certification Forum (GCF) およびPCS Type Certification Review Board (PTCRB) の認証機関、規制当局、移動体通信事業者 (MNO) による包括的なテストケースセットを提供します。お客様の重点分野に基づいて必要なソリューションを選択してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのUXMワイヤレステストプラットフォームは、次世代ワイヤレスデバイスの開発、検証、および認証に向けた包括的なシグナリングテスト機能を提供します。5G NR、LTE、RedCap、NTN、セルラーIoT、C-V2X、WLANなどの技術をサポートし、制御された実験室環境において実環境のネットワーク条件をエミュレートします。 チップセットやデバイスの初期設計段階から、通信事業者の受入試験や製造に至るまで、UXMプラットフォームにより、エンジニアは単一の高度に統合されたソリューションを用いて、RF、プロトコル、機能、および性能のテストを実施することができます。
キーサイトのセルラーデバイス開発ソリューションは、プリシリコン開発、モデムおよびRFの立ち上げ、デバイス統合、RF、プロトコル、機能、および性能テストドメイン全体にわたる性能最適化を可能にします。お客様のアプリケーションに最適なソリューションを見つけるために、幅広いソリューションをご覧ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトの5Gデバイス認証ソリューションは、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、規制、キャリア認証を含むワークフロー全体を網羅し、プロトコルおよびRF/無線リソース管理 (RRM) ドメインをカバーします。キーサイトのソリューションは、Global Certification Forum (GCF) およびPCS Type Certification Review Board (PTCRB) の認証機関、規制当局、移動体通信事業者 (MNO) による包括的なテストケースセットを提供します。お客様の重点分野に基づいて必要なソリューションを選択してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
ビームフォーミング、MIMO (multiple-input / multiple-output)、ネットワークスライシング、およびRedCap (reduced capability) やNTN (non-terrestrial networks) などの新しい標準規格といった機能により、5Gデバイスの性能および標準規格への準拠性テストは困難です。本eBookでは、検証と承認から課題まで、必要な5Gデバイスのテストを実行する方法を学び、テスト計画とテストプロセスを合理化する方法を発見できます。
無線通信
GCFおよびPTCRBによって検証された3GPP定義のプロトコル適合性テストケースをデバイスに対して実行します。
無線通信
新しいネットワークアクセス手順とRFテストケースを含む特定のRedCapパラメータに対してテストします。
無線通信
モバイルネットワークオペレータが義務付けるプロトコルテスト計画に対するデバイスの準拠を検証します。
無線通信
モバイルデバイス、ネットワーク、衛星、軌道およびチャネルモデルを含むNTNコンポーネントをエミュレートします。
無線通信
GCF、PTCRB、および規制機関によって検証されたコンフォーマンステストケースをデバイスに対して実行します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
適切なセルラーデバイス・テスト・ソリューションの選択は、デバイスの種類、サポートされているワイヤレス技術、開発段階、および検証目標によって異なります。セルラーデバイスには、シグナリング、RF、プロトコル、機能、性能、適合性、規制、およびキャリア受入テストのさまざまな組み合わせが必要となる場合があります。
早期開発向けには、キーサイトのセルラーデバイス開発ソリューションが、RF、プロトコル、機能、および性能テストの各ドメインにおいて、プリシリコン開発、モデムおよびRFの立ち上げ、デバイス統合、性能最適化をサポートします。後期検証向けには、受入ソリューションが、プロトコルおよびRF/RRMドメインをカバーし、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、規制、およびキャリア受入のワークフローに対応します。
セルラーデバイスには、RF、プロトコル、機能、性能、RRM、適合性、規制、キャリア受入、およびOTA(Over-the-Air)テストが必要となる場合があります。必要なテストの組み合わせは、デバイス、サポートされる技術、ターゲット市場、および目標が開発検証、標準準拠、または移動体通信事業者による受入であるかによって異なります。
キーサイトの開発ソリューションは、RF、プロトコル、機能、および性能テストをカバーし、受入ソリューションは、プロトコルおよびRF/RRMドメインにおけるプリコンフォーマンス、コンフォーマンス、規制、およびキャリア受入テストをカバーします。このページでは、デバイスの位置テストおよびラボでの実環境性能検証のためのOTA認証についても言及しています。
主要なセルラーデバイス・テストのKPIには、スループット、レイテンシ、信頼性、バッテリー寿命、ブロックエラーレート、感度、およびネットワーク効率が含まれます。エンジニアはまた、デバイスおよびターゲットとなる認証または受入要件に応じて、RF性能、シグナリング動作、ハンドオーバー、プロトコル動作、およびRRM性能を検証する必要がある場合があります。
5Gデバイスの場合、ビームフォーミング、MIMO、ネットワークスライシング、RedCap、非地上系ネットワークなどの高度な機能も考慮したテストが必要となる場合があります。これらの機能は、デバイス受入前に検証しなければならない新たな性能および標準準拠の課題をもたらします。
セルラーデバイスは、制御された環境でネットワーク動作、チャネル条件、モビリティシナリオ、およびトラフィック負荷をエミュレートするラボベースのソリューションを使用することで、実環境条件下でテストされます。これにより、エンジニアリングチームはライブネットワークテストのみに依存することなく、デバイス性能を検証できます。
5Gデバイスの場合、実環境検証には、ハンドオーバーテスト、チャネルエミュレーション、Massive MIMOテスト、OTAテスト環境、および大規模UEトラフィックシナリオが含まれる場合があります。これらの方法は、産業用IoT、車載通信、RedCap、NTN、移動体通信事業者受入ワークフローなどのユースケース全体における性能ギャップを特定するのに役立ちます。
携帯端末は、該当する3GPP仕様、規制要件、認証機関の要件、および移動体通信事業者(MNO)の受け入れ計画に対して検証される必要があります。5G適合性テストでは、3GPP仕様はプロトコル、RF、および無線リソース管理のテストケースをカバーしています。
GCFやPTCRBなどの認証機関は、デバイス認証のために特定の3GPPテストケースを義務付けていますが、規制当局や移動体通信事業者は、デバイスが特定の市場やネットワークで受け入れられる前に、追加のテストを要求する場合があります。プレコンフォーマンス・テストは、デバイスおよびチップセットメーカーが問題を早期に特定し、独立したラボでの検証に備えるのに役立ちます。
携帯端末テストは、RFおよびKPIテスト、プロトコル適合性検証、実環境性能エミュレーション、およびデバイスライフサイクル全体での結果分析をサポートするテストソフトウェアで自動化できます。自動化により、チームは繰り返し可能なテストを実行し、結果を比較し、ワークフローの早い段階で問題を特定することができます。
開発段階では、自動化により、プロトタイプから生産まで、プロトコルテスト、RF検証、機能テスト、および性能最適化をサポートできます。適合性および受け入れワークフローでは、自動化ソリューションは、検証済みのテストケースとオペレーター承認済みのテスト計画を実行し、より一貫したデバイス検証を支援します。