acc

Simplifique las pruebas de dispositivos 5G, de RedCap a NTN, en una sola plataforma.

Descubre la plataforma de pruebas inalámbricas más versátil

Probar el rendimiento y el cumplimiento de los estándares de los dispositivos 5G es todo un reto debido a características como la formación de haces, la tecnología MIMO (múltiples entradas/múltiples salidas), el corte de red y los nuevos estándares, entre los que se incluyen la capacidad reducida (RedCap) y las redes no terrestres (NTN). Descubra cómo realizar las pruebas necesarias para los dispositivos 5G, desde la verificación y la aceptación hasta cuáles son sus retos, y descubra cómo puede optimizar el plan de pruebas y el proceso de prueba con este libro electrónico. 

Encuentra software y accesorios para tu solución de pruebas de dispositivos móviles

Mejore su solución de pruebas de rendimiento celular con una amplia gama de software de pruebas para pruebas automatizadas de RF y KPI, validación de conformidad con protocolos, emulación de rendimiento en el mundo real y análisis de señales vectoriales, o accesorios de precisión como transceptores mmWave para bandas FR1, FR2 y NTN, y unidades de interfaz común.

Descubre los casos de uso de las pruebas de dispositivos móviles

Los dispositivos móviles requieren pruebas para una amplia gama de casos de uso. Descúbralos todos.

Preguntas frecuentes