お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
BT2200 充放電、リチウムセル形成、およびテストソリューション
ハイライト
次世代リチウムイオンセルのテストに迅速に構成
BT2200 充放電プラットフォームは、リチウムイオン電池のセル形成およびライフタイム・セル・サイクリング用のプラットフォームで、コスト効率が高く、チャネル数などの構成を簡単に変えることができます。 モジュラー構成は、± 6A~± 800 Aの最大電流を必要とするセルに対応し、シャーシ1台あたり256個までのセルまたはユーザーチャネルに対応できます。 セル要件の変更や容量の増加に応じてさまざまなチャネル構成を素早く展開可能です。
- チャネルあたり最大800Aのソース/シンク電流
- 4線式センシングで電圧を精密に制御
- パラレルチャネルで形成された単一のハイパワーチャネルとして機能するユーザーチャネルでプログラミングを簡素化
- 充電、放電、充電前の制限を個別に設定し、セルを保護
- 充電、放電、休止、DCIR、充電前の各ステップについて、独自のシーケンスを作成
- 電圧、電流、電力、アンペア*時間、ワット*時間、ΔV/Δt、ΔI/Δt、ΔV、ΔIを測定
- 回生パワーで効率を向上
- USB、または LAN (LXI Core)による制御
シンプル〜洗練されたリチウムイオンの形成
リチウムイオン電池を形成する際、多段階の充放電プロセスにより、高品質の固体電解質間化合物SEI層を形成することができます。 多くの場合、多段階における遅い処理と、よりシンプルながらもより早い処理、といった条件をトレードオフしなければなりません。 シーケンスにより、BT2200シリーズはシンプルなものから複雑な条件のシーケンスまで対応可能です。
- 各ステップを最大50個含む、最大256個のユニークなシーケンスを作成することができます。
- 充電、放電、静止状態、DCIR(直流内部抵抗)測定などを開始するステップです。
- 各ステップに測定値やテスト条件を追加します。
Key Specifications
メインフレーム1台あたりのモジュール
8
モジュール当たりのセル
2 ( ±100 A) 〜 32( ±6 A)
セルあたりの最大電流
± 6.25 〜 ± 800 A
最大電圧
6.0 V
Connectivity
LANとUSB
その他の詳細仕様もご覧ください。
最適なモデルの検索
前
The Keysight BT2202A is an 8-slot mainframe for 400 VAC 3-phase power. It is part of the BT2200 Series cell formation cycler and formation solution.
The BT2203B is part of the BT2200 Series cell formation and lifetime cycler solution. It is an 8-slot mainframe for 208 VAC 3-phase power.
The BT2204B is a 32-channel charge-discharge module 6 V, ± 6.25 A, for testing higher power prismatic and pouch cells as well as higher current cells.
The BT2205A is a 2 channel charge-discharge module 6 V, ± 100 A, 437.5 W for module Li-ion cell formation and lifetime cycling solution.
次へ
機能の拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。