Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
BT2205Aは、モジュール型リチウムイオンセルのフォーメーションおよび寿命サイクルソリューション向けの、6 V、± 100 A、437.5 Wの2チャネル充放電モジュールです。
Type
Module
Maximum current per output
100
Maximum power
875 W
Maximum voltage per output
6
Number of outputs
2
Adjustable slew rate
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
No
Command processing time
1000 ms
Measurement accuracy
N/A
Noise and ripple
N/A
Output response time
1 ms
Programming accuracy
N/A
Applications
Battery cell testing
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
より高電力の角形およびパウチセルのテストに理想的なBT2205A充放電モジュールは、最大±100 Aの充放電と6 Vに対応する2つの物理チャネルを提供します。チャネルを並列接続することで、より高電流のセルをテストできます。並列チャネルを単一のより大きなユーザーチャネルとして制御します。2つ、3つ、または最大8つのチャネルを並列接続することで、最大±800 Aの充放電電流を実現できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。