2 通道充放電模組 6 V,100 A

BT2205A 是一個 2 通道充放電模組,規格為 6 V、± 100 A、437.5 W,適用於模組鋰離子電池成型和壽命循環解決方案。

產品影像
  • Type

    Module

  • Maximum current per output

    100

  • Maximum power

    875 W

  • Maximum voltage per output

    6

  • Number of outputs

    2

  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Command processing time

    1000 ms

  • Measurement accuracy

    N/A

  • Noise and ripple

    N/A

  • Output response time

    1 ms

  • Programming accuracy

    N/A

  • Applications

    Battery cell testing

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

通道

  • 每個模組 2 個
  • 每個主機 16 個

通道額定值

  • 6 V、±100 A、437.5 W

建立獨特序列

  • 將充電、放電、預充電、靜置狀態或直流內阻 (DCIR) 量測步驟結合到測試序列中。

監測測試條件

  • 在各步驟中監測電壓、電流、功率、安培小時、瓦特小時、ΔV/Δt、ΔI/Δt、ΔV、ΔI。

安全與電池保護

  • 探棒檢查可確保與電池的良好連接。自訂或使用預設限制來停止充電和放電。

BT2205A 充放電模組非常適合測試高功率的方形和軟包電池,其提供兩個實體通道,可支援高達 ±100 A 的充放電電流和 6 V 電壓。可透過並聯通道來測試更高電流的電池。將並聯通道控制為單一較大的使用者通道。可並聯兩個、三個或最多八個通道,以提供高達 ±800 A 的充放電電流。

Keysight 保固標誌