Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
BT2205A는 리튬 이온 셀 포메이션 및 수명 주기 솔루션용 2채널 충전-방전 모듈로, 6V, ±100A, 437.5W 사양을 갖습니다.
Type
Module
Maximum current per output
100
Maximum power
875 W
Maximum voltage per output
6
Number of outputs
2
Adjustable slew rate
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
No
Command processing time
1000 ms
Measurement accuracy
N/A
Noise and ripple
N/A
Output response time
1 ms
Programming accuracy
N/A
Applications
Battery cell testing
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
고전력 각형 및 파우치 셀 테스트에 이상적인 BT2205A 충방전 모듈은 최대 ±100A 충방전 및 6V를 지원하는 두 개의 물리적 채널을 제공합니다. 채널을 병렬 연결하여 더 높은 전류 셀을 테스트할 수 있습니다. 병렬 채널을 단일의 더 큰 사용자 채널로 제어합니다. 최대 ±800A의 충방전 전류를 위해 2개, 3개 또는 최대 8개 채널을 병렬 연결할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.