這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
BT2200 充放電、鋰離子電芯化成和測試解決方案
產品特性
快速配置,以便測試您的下一代鋰離子電芯
BT2200 充放電平台經濟實惠且易於配置,方便您針對鋰離子電芯化成和電池生命週期循環測試進行配置。 其模組化設計支援需要 ± 6 A 至 ± 800 A 最大電流範圍的電芯,每個機箱最多可容納 256 個電芯或通道。 當電芯需求改變或是容量增加時,您可靈活地部署不同的通道配置。
- 每通道提供高達 800 A 的供電與受電電流
- 利用 4 線式感測功能,準確地調節電芯電壓
- 多個使用者通道可合併為單一高功率通道,以便建立並聯通道,進而簡化程控流程
- 提供獨立的充電、放電和預充電限制,可保護您的電芯
- 建立涵蓋充電、放電、休眠、DCIR 和預充電步驟的各個不同序列
- 可量測電壓、電流、功率、電流小時、電壓小時、ΔV/Δt、ΔI/Δt、ΔV 和 ΔI
- 利用再生電源提高效率
- 透過 USB 或 LAN(LXI Core)進行控制
從簡單到複雜的鋰離子化成過程
製造鋰離子電芯時,必須先經過一個多步驟充放電過程,才能形成高品質的固態電解質介面 SEI 層。 您可在較慢的多步驟流程,以及更簡單、速度更快的流程之間加以選擇。 BT2200 系列具備排序功能,方便您處理從簡單到複雜條件的序列。
- 可建立多達 256 個不同的序列,每個序列最多包含 50 個步驟。
- 每個步驟都需從頭開始執行充電、放電、靜止狀態或直流內阻(DCIR)量測。
- 您可為每一個步驟添加新的測試條件。
主要規格
每台主機的模組數
8
每個模組的電芯數
2 個(± 100 A)至 32 個(± 6 A)
每個電芯的最大電流
± 6.25 至 ± 800 A
最大電壓
6.0 V
連接介面
LAN 和 USB
想查看更多規格嗎?
找到符合您需求的型號
上一個
The Keysight BT2202A is an 8-slot mainframe for 400 VAC 3-phase power. It is part of the BT2200 Series cell formation cycler and formation solution.
The BT2203B is part of the BT2200 Series cell formation and lifetime cycler solution. It is an 8-slot mainframe for 208 VAC 3-phase power.
The BT2204B is a 32-channel charge-discharge module 6 V, ± 6.25 A, for testing higher power prismatic and pouch cells as well as higher current cells.
The BT2205A is a 2 channel charge-discharge module 6 V, ± 100 A, 437.5 W for module Li-ion cell formation and lifetime cycling solution.
下一頁
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助