適用於 208 VAC 三相的充放電機箱

BT2203B 是 BT2200 系列電池成型與壽命循環解決方案的一部分。它是一個用於 208 VAC 三相電源的 8 槽主機。

產品影像
  • Auxiliary Voltage Measurement Input

    No

  • Type

    Charge-Discharge Chassis

  • Maximum current per output

    N/A

  • Maximum voltage per output

    6 V

  • Applications

    Battery cell testing

  • Maximum power

    875 W

  • Number of outputs

    32

  • Input voltage

    208 V

  • Number of channels

    32

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

機箱

  • 208 或 200 VAC 三相輸入電源
  • 最多可容納八個 BT2204B 或 BT2205A 模組

每模組通道額定值

  • BT2204B 32 個通道,具備 6 V、±6.25 A、27.34 W
  • BT2205A 2 個通道,具備 6 V、±100 A、437.5 W

建立獨特序列

  • 將充電、放電、預充電、靜置狀態或直流內阻 (DCIR) 量測步驟結合到測試序列中。

監測測試條件

  • 在各步驟中監測電壓、電流、功率、安培小時、瓦特小時、ΔV/Δt、ΔI/Δt、ΔV、ΔI。

安全與電池保護

  • 探棒檢查可確保與電池的良好連接。自訂或使用預設限制來停止充電和放電。

BT2200 充放電平台經濟實惠且易於配置,適用於鋰離子電池芯成型和電池芯壽命循環測試。模組化配置支援最大電流範圍從 ±6 A 到 ±800 A 的電池芯,每機箱最多可達 256 個電池芯或通道。

Keysight 保固標誌