Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
BT2203B는 BT2200 시리즈 셀 포메이션 및 수명 주기 사이클러 솔루션의 일부입니다. 이 제품은 208 VAC 3상 전원용 8슬롯 메인프레임입니다.
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Type
Charge-Discharge Chassis
Maximum current per output
N/A
Maximum voltage per output
6 V
Applications
Battery cell testing
Maximum power
875 W
Number of outputs
32
Input voltage
208 V
Number of channels
32
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
BT2200 충방전 플랫폼은 Li-Ion 셀 포메이션 및 수명 주기 테스트에 비용 효율적이며 쉽게 구성할 수 있습니다. 모듈형 구성은 섀시당 최대 256개의 셀 또는 채널을 지원하며, 최대 전류가 ±6A에서 ±800A에 이르는 셀을 지원합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.