ソース/メジャー・ユニット ラーニング・ハブ

半導体産業において、SMUを用いてテストされている集積回路(IC)の画像

適切な高精度、速度、解像度、および密度を組み合わせる

低消費電力集積回路や車載システムのような複雑なシステムを高い信頼性と認定レベルでテストすることは、困難な作業です。ソース/メジャーユニット(SMU)が、低消費電力集積回路テスト、低電流LEDテスト、垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)センサー/モジュールテスト、狭パルス光電流電圧(LIV)テスト、光レシーバーおよびモジュレーター用DCバイアス供給テスト、データセンターアプリケーションなど、アプリケーション固有のテストにおける主要な障害を克服するのにどのように役立つかをご覧ください。

SMU使用の基礎を学ぶ

ソースメータの基本を学ぶ

SMUの基本

ソース/メジャーユニット(またはソースメータ)の基本を学びましょう。これは、直流(DC)または電圧を測定しながら、同時にそれらを供給/供給またはシンク/受信する計測器です。

SMUの異なる種類とフォームファクタを学ぶ

SMUのタイプ解説

SMUの様々なフォームファクタと、特定のアプリケーションで性能を最適化するための適切なタイプの選択方法について解説します。SMUのカテゴリとその動作モードの長所と短所を評価します。

SMUで利用可能な各種動作モードについて学ぶ

SMU動作モード解説

ソースメータで一般的に提供される複数の動作モードについて詳しく見ていきましょう。ノーマル、電源、高容量、またはレーザーダイオードモードをいつ使用すべきかを理解してください。

電気材料の特性について学ぶ

シート抵抗の解説

電気材料の基本的な特性であるシート抵抗率について詳しく解説します。半導体デバイス試験において、ソース・メジャー・ユニットを使用してシート抵抗測定を行う方法を理解してください。

SMUのデジタイザモードについて学ぶ

SMUデジタイザモード解説

SMUデジタイザモードの機能と実用的なアプリケーションを理解します。SMUのトリガ制御システムを習得し、タイマートリガ機能を使用するよりも効率的に過渡現象を捕捉する方法を学びます。

注目のコース

SMUアプリケーション

高チャネル  ソース・メジャー・ユニットを用いた低電力ICテスト
VCSELソース・メジャー・ユニット
光学デバイスソース・メジャー・ユニット
ソース・メジャー・ユニット  量子
LEDソース・メジャー・ユニット
高密度高精度  ソリューション IV曲線測定ソリューション

特性評価に重点を置き、同調に重点を置かない

SMUを使用して低消費電力集積回路のテストにおける5つの主要な課題を克服する方法と、実装の詳細ではなくテストにより多くの時間を集中できるようにする方法を学びます。

SMU: さらに深く

SMUが、キーサイトのエンジニアによるアプリケーションノートを活用して、テストおよび検証の課題を克服するのにどのように役立つかを学びます。

SMUに関するさらなる洞察と疑問を探る

高密度高精度ソース/メジャーユニット (SMU) テストに関するお客様の最も差し迫った疑問にお答えする、このオンデマンドウェビナーをご覧ください。

SMUソリューションズ

最適なソース/メジャーユニットを見つける

SMUをご購入で限定特典をゲット

SMUのご購入を記念して、限定の無料ギフトをプレゼントし、安心してテストを実施できます。 
お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?