Quellen-/Maßeinheiten-Lernzentrum

Ein Bild eines integrierten Schaltkreises (IC), der mit einer SMU in der Halbleiterindustrie getestet wird

Die richtige Präzision, Geschwindigkeit, Auflösung und Dichte auswählen

Das Testen komplexer Systeme wie integrierter Schaltkreise mit geringer Leistung oder Automobilsysteme mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit und Qualifikation ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Erfahren Sie, wie eine Source/Measure Unit (SMU) Ihnen helfen kann, die wichtigsten Hindernisse bei anwendungsspezifischen Tests zu überwinden, z. B. Tests von integrierten Schaltkreisen mit geringer Leistung, LED-Tests mit niedrigem Strom, Sensor-/Modultests mit oberflächenemittierenden Lasern mit vertikalem Resonator (VCSEL), gepulste Licht-Strom-Spannungs-Tests (LIV), DC-Bias-Sourcing-Tests für optische Empfänger und Modulatoren, Anwendungen in Rechenzentren und mehr.

Lernen Sie die Grundlagen der Nutzung eines SMU.

Lernen Sie die Grundlagen der Quellenmessung

SMU-Grundlagen

Lernen Sie die Grundlagen eines Quellen-/Messgeräts (oder Quellenmessgeräts) kennen, eines Geräts, das Gleichstrom (DC) oder Spannung misst, während es diese gleichzeitig einspeist bzw. abgibt oder empfängt.

Lernen Sie die verschiedenen Typen und Formfaktoren von SMUs kennen

SMU-Typen erklärt

Untersuchung der verschiedenen Formfaktoren von SMUs und der Auswahl des richtigen Typs zur Optimierung der Leistung für eine bestimmte Anwendung. Bewertung der Vor- und Nachteile der SMU-Kategorien und ihrer Betriebsmodi.

Lernen Sie die verschiedenen Betriebsarten kennen, die in einer SMU verfügbar sind

SMU-Betriebsmodi erklärt

Tauchen Sie ein in die verschiedenen Betriebsarten, die ein Strahlenquellenmessgerät typischerweise bietet. Verstehen Sie, wann Sie den normalen, den Stromversorgungs-, den Hochkapazitäts- oder den Laserdiodenmodus verwenden sollten.

Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften von elektrischen Materialien

Der Schichtwiderstand wird erklärt

Vertiefung der Kenntnisse über den Schichtwiderstand, einer grundlegenden Eigenschaft von elektrischen Materialien. Verstehen Sie, wie man eine Quelle/Messeinheit verwendet, um Schichtwiderstandsmessungen bei der Prüfung von Halbleiterbauelementen durchzuführen.

Erfahren Sie mehr über den Digitizer-Modus der SMU

SMU-Digitizer-Modus erklärt

Die Funktion eines SMU-Digitizer-Modus und seine praktischen Anwendungen verstehen. Lernen Sie, das Trigger-Steuerungssystem einer SMU zu beherrschen und transiente Ereignisse effizienter als mit der Timer-Trigger-Funktion zu erfassen.

Ausgewählte Kurse

SMU-Bewerbungen entdecken

Ic-Test mit niedriger Leistung unter Verwendung einer Quellenmesseinheit mit hoher Kanaldichte
Quellenmesseinheit für VCSEL LIV-Test
Quellenmessgerät für die Prüfung optischer Geräte
Quellmaßeinheit für Quantencomputer
Quelle Messeinheit für LED-Test
Hochpräzise SMU-Lösung mit IV-Kurvenmesssoftware

Mehr auf Charakterisierung und weniger auf Synchronisierung setzen

Erfahren Sie, wie Sie mit einer SMU die fünf wichtigsten Herausforderungen beim Testen von integrierten Schaltungen mit geringem Stromverbrauch meistern können und wie Sie sich mehr auf das Testen als auf die Implementierungsdetails konzentrieren können.

SMUs: Tiefer gehen

Erfahren Sie, wie eine SMU bei der Bewältigung Ihrer Test- und Validierungsherausforderungen helfen kann, mit Anwendungshinweisen von Keysight-Ingenieuren

Tauchen Sie ein in weitere Einblicke und Fragen zu SMUs

Sehen Sie sich dieses On-Demand-Webinar an, in dem Ihre drängendsten Fragen zur Prüfung von hochdichten Präzisionsquellen/Messeinheiten (SMU) beantwortet werden.

SMU-Lösungen

Finden Sie die richtige Maßeinheit für Ihre Quelle

Fordern Sie eine exklusive Prämie beim Kauf einer SMU

Holen Sie sich ein exklusives Geschenk zu Ihrem Kauf einer SMU, damit Sie mit Zuversicht testen können. 
Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?