Centro de Aprendizagem sobre Unidades de Medida

Imagem de um circuito integrado (IC) sendo testado usando uma SMU no setor de semicondutores

Combine a precisão, velocidade, resolução e densidade certas

Testar sistemas complexos, como circuitos integrados de baixa potência ou sistemas automotivos, com um alto grau de confiabilidade e qualificação é uma tarefa desafiadora. Saiba como uma unidade de fonte/medida (SMU) pode ajudá-lo a superar os principais obstáculos em testes específicos de aplicações, incluindo testes de circuitos integrados de baixa potência, testes de LEDs de baixa corrente, testes de sensores/módulos de laser de emissão de superfície de cavidade vertical (VCSEL), testes de tensão de corrente de luz pulsada estreita (LIV), testes de fornecimento de polarização CC para receptores e moduladores ópticos, aplicações de data center e muito mais.

Aprenda os fundamentos do uso de uma SMU

Aprenda os conceitos básicos de medidores de fonte

Noções básicas da SMU

Aprenda os conceitos básicos de uma unidade de fonte/medida (ou medidor de fonte), um instrumento que mede a corrente contínua (CC) ou a tensão ao mesmo tempo em que as fornece ou afunda ou recebe.

Conheça os diferentes tipos e formatos de SMUs

Explicação dos tipos de SMU

Explore os vários fatores de forma das SMUs e como selecionar o tipo correto para otimizar o desempenho de um determinado aplicativo. Avaliar os prós e contras das categorias de SMUs e seus modos de operação.

Conheça os diferentes modos de operação disponíveis em uma SMU

Explicação dos modos de operação da SMU

Mergulhe nos vários modos de operação normalmente oferecidos em um medidor de fonte. Entenda quando usar o modo normal, de fonte de alimentação, de alta capacitância ou de diodo a laser.

Saiba mais sobre as características dos materiais elétricos

Explicação sobre a resistividade da folha

Conheça em detalhes a resistividade da folha, uma característica fundamental dos materiais elétricos. Entenda como usar uma unidade de fonte/medida para realizar medições de resistência de folha em testes de dispositivos semicondutores.

Saiba mais sobre o modo digitalizador das SMUs

Explicação do modo digitalizador da SMU

Entenda a função de um modo de digitalização da SMU e suas aplicações práticas. Aprenda a se destacar no sistema de controle de disparo de uma SMU e a capturar eventos transitórios de forma mais eficiente do que usando a função de disparo do temporizador.

Cursos em destaque

Descubra as aplicações SMU

Teste de CI de baixa potência usando uma unidade de medição de fonte de alta densidade de canal
Unidade de medida da fonte para o teste VCSEL LIV
Unidade de medida de fonte para teste de dispositivo óptico
Unidade de medida de fonte para computação quântica
Unidade de medida da fonte para teste de LED
Solução de SMU de alta densidade e precisão com software de medição de curva IV

Concentre-se mais na caracterização e menos na sincronização

Saiba como usar uma SMU para superar os cinco principais desafios no teste de circuitos integrados de baixo consumo de energia e como ela permite que você concentre mais tempo no teste do que nos detalhes da implementação.

SMUs: Aprofunde-se

Saiba como uma SMU pode ajudar a superar seus desafios de teste e validação com notas de aplicação dos engenheiros da Keysight

Mergulhe em mais insights e perguntas sobre SMUs

Assista a este webinar sob demanda, que abordará suas perguntas mais urgentes sobre testes de fonte de precisão de alta densidade / unidade de medida (SMU).

Soluções SMU

Encontre a unidade de medida de origem ideal para você

Ganhe um prêmio exclusivo ao comprar uma SMU

Receba um brinde exclusivo para complementar sua compra de uma SMU, permitindo que você faça o teste com confiança. 
logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?