最新の半導体検証のための連携されたワークフロー

半導体デバイスおよびフォトニックデバイスがより複雑になるにつれて、エンジニアは、シミュレーション、測定、およびテスト結果をより確実に相関させる方法を必要としています。キーサイトは、ワークフローの段階ごとに整理されたエンドツーエンドの半導体設計、テスト、検証ソリューションを提供しています。これにより、エンジニアは自信を持ってラボから製造現場へと移行できます。以下のワークフローを選択してください。

半導体検証ワークフロー実践ガイド

設計、特性評価、ウェハレベルテスト、フォトニックICワークフロー全体で相関性を向上させ、より再現性の高い検証プロセスを構築します。

このeBookでは、以下について解説します。

  • 半導体ライフサイクル全体における設計検証、特性評価、テストワークフロー
  • シミュレーションと測定の相関性を改善するための手法
  • チームがばらつきを特定し、故障を追跡し、確信を持ってデバイスを検証する方法の事例
『半導体設計・特性評価・試験の必携ガイド』電子書籍

半導体テストワークフロー FAQ

未来の半導体人材を育成する

大学がIC設計、ウェハレベルテスト、フォトニックIC測定における実践的な学習を通じて、将来の半導体エンジニアをどのように育成しているかをご覧ください。

お問い合わせ ロゴ

キーサイトの半導体エキスパートにお問い合わせください

適切なソリューションを見つけるお手伝いが必要ですか?