AI演算検証ソリューション

AIコンピュートとは、AIワークロードを実行するコンピューティングインフラストラクチャであり、ターゲットAIモデルのトレーニングと実行に必要なハードウェアや高速接続などが含まれます。Proオシロスコープおよび高性能BERT向けの新しいキーサイトのコンプライアンス自動化ソフトウェアは、新興のPCIe 7.0、GDDR7、およびUALink規格の検証の簡素化を支援し、信頼性の高いAIインフラストラクチャの開発を加速します。

AI演算検証ソリューション

高性能BERT:
受信機の信頼性テスト

テスト自動化ソフトウェアを活用してビット誤り率を定量化し、導入前に高速インターフェースの信頼性の高い動作を検証します。

Pro オシロスコープ:
高精度な送信機の検証

自動化ソフトウェアと組み合わせて使用することで、演算、メモリ、ファブリックインターフェース全体で再現性の高いマージン解析およびコンプライアンス検証が可能になります。

AI演算スケールアップの課題

AIインフラストラクチャのスケールアップに伴い、PCIe、DDR、UALinkなどの高速インターフェースは、エラーの許容マージンが少ない状態で、より大容量のデータを転送する必要があります。

データレートの高速化や複雑化するコンプライアンス要件が検証に与える影響と、自動化ワークフローによって、よりクリアな信号の洞察、早期の問題検出、実際の相互運用性に対する確信をいかに高められるかをご覧ください。

AIコンピュート・インサイダー・シリーズ

AI演算のスケールアップを推進するテクノロジーについて探求し、確信を持ってそれらを検証する方法を学ぶ、全3回のウェビナーシリーズにご参加ください。

  • セッション1:AI演算を推進するテクノロジーの探求
    AIスケールアップの背景にある市場の動向とテクノロジー、そして今後の相互運用性、信号完全性、検証の課題について検証します。
  • セッション2:新興のAI演算、メモリ、ファブリック規格の解読
    最新の規格についての知見を深め、それらがコンプライアンス要件や検証ワークフローをどのように再定義しているかを学びます。
  • セッション3:PCIe、メモリ、スケールアップ・ファブリック・インターフェースの実践的検証
    コンプライアンス試験、信号解析、デバッグ技術を通じて、PCIe、DDR、ファブリック技術を検証するための実践的なアプローチを学びます。
アメリカ

 

台湾
  • セッション 1: 12月2日、近日公開
  • セッション 2: 12月9日、近日公開
  • セッション 3: 12月16日、近日公開

 

ヨーロッパ
  • Session 1: October 27, On Demand
  • セッション 2: 11月24日、 今すぐ登録
  • セッション 3: 12月15日、近日公開

 

中国

 

アジア太平洋地域およびインド

 

韓国
  • セッション 1: 12月29日、近日公開
  • セッション 2: 12月29日、近日公開
  • セッション 3: 12月29日、近日公開

ユースケースを見る

Pro オシロスコープまたは高性能 BERT と自動コンプライアンス・ソフトウェアを組み合わせることで、次世代規格に準拠した AI インターフェースの検証が可能になります。

進化する I/O、メモリ、ファブリック・インターフェースによる AI コンピューティングの拡張

AIインフラストラクチャのパフォーマンスは、コンピュート、メモリ、アクセラレータファブリック間でのシームレスなデータ転送にかかっています。PCIe 7.0、DDR6、GDDR7、イーサネット、UALinkなどの技術は、重要な帯域幅とレイテンシの要求を満たすために進化していますが、新たな相互運用性の要件ももたらしています。

これらのテクノロジーが AI コンピューティング・インフラストラクチャのどこに適合し、それらがもたらす検証の課題を克服するために何が必要であるかをご覧ください。

AIコンピューティングのスケールアップ:コンピューティングI/O、メモリ、およびアクセラレータ・ファブリック・インターフェースの検証、ホワイトペーパー
お問い合わせ ロゴ

AI コンピューティングのコンプライアンスに関するサポートが必要ですか?

PCIe® および PCI Express® は、PCI-SIG の米国登録商標および/またはサービスマークです。