Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト XE8-class ビットエラーレートテスター(BERT)は、高速デジタルインタフェースのテスト用に設計されており、デジタルレシーバーを正確に特性評価、検証、およびストレステストできます。BERTは、パターンジェネレータ、エラー検出器またはアナライザ、およびクロックデータリカバリモジュールで構成されるモジュラー型測定器です。データセンター相互接続、光トランシーバー、高速メモリインタフェース、次世代シリアルバスなど、幅広いアプリケーションで使用されるキーサイトのBERTは、PCIe®、DDR、USB、イーサネット(100G / 400G / 800G / 1.6T)などの重要な規格をサポートしています。サポートされているデータレートとラインコーディングに基づいて、最も人気のあるBERT構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションニーズに特化した構成を構築してください。
32 Gbaud以上の精密なパターン生成、エラー検出、および高度なタイミング解析を提供し、高速伝送におけるシグナルインテグリティを確保します。
柔軟なシステム構成により、特定のテストニーズに対応し、進化する規格、より高速なデータレート、広範なテストカバレッジ、およびマルチチャネルテストに適応できます。
業界標準の複雑なレシーバコンプライアンス試験を自動化し、デバイスが性能と相互運用性に関する必要な仕様を満たしていることを保証します。
デエンファシス、調整可能なISI、クロックリカバリ、等化といった統合された先進技術により、セットアップ時間を短縮し、キャリブレーションを最小限に抑え、テストワークフローを効率化します。
Supported data rates
32 Gbaud ~ 120 Gbaud
Number of channels
1 to 2
Module type
Pattern Generator, Error Analyzer
Line coding
NRZ, PAM3, PAM4, PAM6, PAM8
M8020A
高性能のKeysightJ-BERT 、最高16 Gb/sまたは32 Gb/sで動作するシングル/マルチ・レーン・デバイスを高速かつ正確に評価します。
高性能のKeysight J-BERT M8020Aは、最高16 Gb/sまたは32 Gb/sで動作するシングル/マルチ・レーン・デバイスを高速かつ正確に評価します。
M8020Aは、高度に統合されており、効率的なテストセットアップを実現しています。 さらに、信号条件の自動化されたin-situ校正により、正確かつ再現性のある測定を提供します。 M8020Aは、インタラクティブ・リンク・トレーニングにより、被試験デバイスのリンクパートナーのように動作させることができます。 J-BERT M8020Aを使用すれば、デザインをすばやく解析することができます。
M8020Aは、最高16 Gb/sおよび32 Gb/sのシリアルI/Oポートを備えたチップ、デバイス、ボード、システムの評価やコンプライアンス検証を行う研究開発エンジニアとテストエンジニア向けに設計されています。 M8020Aは、PCI Express、USB、MIPI M-PHYTM、SATA/SAS、DisplayPort、SD UHS-II、ファイバチャネル、メモリバス、バックプレーン、リピータ、アクティブ光ケーブル、Thunderbolt、10 GbE、100 GbE(光/電気)、SFP+、CFP2/4トランシーバー、CEIなどの一般的なシリアルバス規格のテストに使用できます。
M8040A
M8040A 高性能BERTは、PAM4/NRZ信号と最大64 Gbaudのデータレートをサポートし、400 GbE規格テストの全タイプに対応します。
M8040A高性能BERTは、高速トランジションと低固有ジッタで、最大64 GBaudのクリーンなNRZおよびPAM4信号を提供します。 1.85 mmのショートケーブル付属のM8040A リモートヘッドを使用することで被試験デバイスの近くでの動作が可能となり、損失の多いチャネルによる信号劣化を最小限に抑えます。
M8040Aは、サーバー、コンピュータ、データセンター、通信業界において、最大32 GBaudおよび64 GBaudのデータレートで動作するシリアルI/Oポートを備えたチップ、デバイス、トランシーバーモジュールおよびサブコンポーネント、ボード、システムの特性評価を行う研究開発エンジニアやテストエンジニア向けに設計されています。
M8040Aは、PAM4およびNRZデータフォーマットを使用する多くの一般的な相互接続規格のレシーバー(入力)テストに使用できます:PCIe 6.0/5.0/4.0、TBT3、400 GbE、50 / 100 / 200 / 400 / 800 GbE、OIF CEI-56G、およびCEI-112G、64G/112Gファイバーチャネル、Infiniband-HDR、およびチップ間、チップ-モジュール間、バックプレーン、リピーター、アクティブ光ケーブルなどの独自のインターフェース
M8040A GBaud BERTのパターンジェネレーターは、クリーンな32および26.5625 GBaud PAM4出力信号を提供します。
M8050A
M8050Aは、エンジニアのチップ、デバイス、トランシーバー・モジュール、サブコンポーネント、ボード、システムの設計と特性評価に役立ちます。
M8050Aは、エンジニアのチップ、デバイス、トランシーバーモジュール、サブコンポーネント、ボード、システムの設計と特性評価に役立ちます。 サーバー、コンピューティング、データセンター、通信業界において、最大120 GBdのデータレートで動作するシリアルI/Oポートを迅速にテストできます。 M8050A BERTをKeysight UXRシリーズ 80 GHzオシロスコープと組み合わせることで、イーサネットシステムを評価するための完全な1.6Tレシーバーおよびトランスミッターのテストソリューションが得られます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
BERT(ビットエラーレートテスター)は、通信チャネルを介してデータストリームで受信されたエラー数と、元々送信されたデータストリームを比較します。結果として得られるBER(ビットエラーレート)は、伝送チャネルによって導入されたエラー数を示します。BERは、ビットエラー数を送信された総ビット数で割ったものです。ビットエラーは、ノイズ、歪み、ビット同期の失敗、その他の伝送異常から発生する可能性があります。このテストは、伝送チャネルによって導入されたエラーの測定値を提供することで、通信データリンクの性能を検証し、システムの完全性と信頼性を評価するのに役立ちます。
BERTを選択する際には、テスト環境の特定の要件を満たすことを確実にするために、いくつかの主要な要素を評価することが重要です。最も重要な考慮事項の2つは、対応データレートとラインコーディングの互換性です。
対応データレート
BERTを選択する際に考慮すべき最も重要な要素の1つは、それがサポートする最大データレートです。データレートとは、デジタルデータが通信チャネルを介して送信される速度を指し、通常、変調方式に応じてビット/秒(bps)またはシンボル/秒(baud)で測定されます。正確で意味のあるテストを確実にするために、BERTはテスト対象システムのデータレート以上で信号を生成および解析できる必要があります。
光ファイバーリンク、高速イーサネット、5Gインフラストラクチャなどの現代の高速通信システムは、しばしば10 Gbaudから100 Gbaudの範囲で、非常に高いデータレートで動作します。これらのアプリケーションでは、シグナルインテグリティと正確なタイミングを維持しながら、マルチギガビット速度をサポートできるBERTが求められます。データレート容量が不十分なBERTを使用すると、テストが不完全になったり、不正確な結果につながる可能性があります。
選択したBERTが、テスト対象のネットワークまたはデバイスの性能と一致するか、それを上回ることを常に確認してください。特に、400Gイーサネット、PAM4ベースのシグナリング、コヒーレント光システムなどの次世代規格を扱っている場合は重要です。
ラインコーディング
さまざまな通信システムでは、Non-Return to Zero (NRZ) や Pulse Amplitude Modulation (PAM) など、多様なラインコーディング方式が使用されています。正確なビットエラーレート測定を確実にするには、選択するBERTがシステムで使用されている特定のラインコーディング方式をサポートしている必要があります。一部のBERTは柔軟性があり、複数のラインコーディング方式をサポートしていますが、特定のコーディング規格向けに設計されているものもあります。