Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Keysight BERTs werden in einer einzigen Leistungsklasse, XE8, angeboten, zu der auch die BERTs der M8000-Serie gehören.
Die Bitfehlerratentester (BERTs) der Keysight XE8-Klasse sind für Hochgeschwindigkeitstests digitaler Schnittstellen konzipiert und ermöglichen die präzise Charakterisierung, Validierung und Belastungsprüfung digitaler Empfänger. BERTs sind modulare Geräte, bestehend aus einem Mustergenerator, einem Fehlerdetektor bzw. -analysator und einem Taktdaten-Wiederherstellungsmodul. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt – darunter Rechenzentrumsverbindungen, optische Transceiver, Hochgeschwindigkeits-Speicherschnittstellen und serielle Busse der nächsten Generation – und unterstützen wichtige Standards wie PCIe®, DDR, USB und Ethernet (100G/400G/800G/2000). 1.6T Wählen Sie aus unseren beliebtesten BERT-Konfigurationen basierend auf den unterstützten Datenraten und der Leitungscodierung oder konfigurieren Sie eine Konfiguration, die speziell auf Ihre Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist.
Bietet präzise Mustergenerierung, Fehlererkennung und fortschrittliche Zeitanalyse bei 32 Gbaud und darüber hinaus und gewährleistet so die Signalintegrität von Hochgeschwindigkeitsübertragungen.
Ermöglicht eine flexible Systemkonfiguration, um spezifische Testanforderungen zu erfüllen und sich an sich entwickelnde Standards, höhere Datenraten, eine breitere Testabdeckung und Mehrkanaltests anzupassen.
Automatisiert komplexe Empfänger-Konformitätstests für Industriestandards und stellt sicher, dass die Geräte die erforderlichen Spezifikationen hinsichtlich Leistung und Interoperabilität erfüllen.
Integrierte fortschrittliche Technologien – De-Emphasis, einstellbare ISI, Taktrückgewinnung und Entzerrung – reduzieren die Einrichtungszeit, minimieren die Kalibrierung und optimieren die Testabläufe.
Supported data rates
32 Gbaud bis 120 Gbaud
Number of channels
1 to 2
Module type
Pattern Generator, Error Analyzer
Line coding
NRZ, PAM3, PAM4, PAM6, PAM8
M8020A
Das leistungsstarke Keysight J-BERT M8020A ermöglicht eine schnelle und genaue Empfängercharakterisierung von Single- und Multi-Lane-Geräten mit bis zu 16 oder 32 Gb/s.
Der leistungsstarke Keysight J-BERT M8020A ermöglicht eine schnelle und genaue Empfängercharakterisierung von Single- und Multi-Lane-Geräten mit Übertragungsraten von bis zu 16 oder 32 Gbit/s.
Mit seinem höchsten Integrationsgrad vereinfacht der M8020A Ihren Testaufbau. Die automatische Kalibrierung der Signalbedingungen vor Ort gewährleistet präzise und reproduzierbare Messungen. Dank interaktivem Link-Training verhält er sich wie ein optimaler Partner für Ihr Testgerät. Der J-BERT M8020A beschleunigt Ihre Designentwicklung.
Der M8020A wurde für Forschungs- und Entwicklungsingenieure sowie Testingenieure entwickelt, die Chips, Geräte, Platinen und Systeme mit seriellen I/O-Ports bis zu 16 Gb/s und 32 Gb/s charakterisieren und deren Konformität verifizieren. Der M8020A kann zum Testen gängiger serielle Busstandards wie PCI Express, USB, MIPI M-PHYTM, SATA/SAS, DisplayPort, SD UHS-II, Fibre Channel, Speicherbusses, Backplanes, Repeater, aktiver optischer Kabel, Thunderbolt, 10 GbE, 100 GbE (optisch und elektrisch), SFP+, CFP2/4-Transceiver und CEI verwendet werden.
M8040A
Der Hochleistungs-BERT M8040A deckt alle Arten von 400-GbE-Standardtests mit Unterstützung für PAM4- und NRZ-Signale und Datenraten bis zu 64 GBaud ab.
Der leistungsstarke BERT M8040A liefert saubere NRZ- und PAM4-Signale bis zu 64 GBaud mit schnellen Übergängen und geringem intrinsischem Jitter. Dank des Remote-Head-Konzepts mit den kurzen 1,85-mm-Kabeln ist der M8040A optimal auf das Prüfobjekt ausgerichtet und minimiert so Signalbeeinträchtigungen durch verlustbehaftete Kanäle.
Der M8040A wurde für Forschungs- und Entwicklungsingenieure sowie Testingenieure in der Server-, Computer-, Rechenzentrum- und Kommunikationsbranche entwickelt, die Chips, Geräte, Transceiver-Module und -Subkomponenten, Platinen und Systeme mit seriellen I/O-Ports charakterisieren, die mit Datenraten von bis zu 32 GBaud und 64 GBaud arbeiten.
Der M8040A kann für Empfängertests (Eingangstests) für viele gängige Verbindungsstandards verwendet werden, die PAM4- und NRZ-Datenformate verwenden, wie z. B.: PCIe 6.0 / 5.0 / 4.0, TBT3, 400 GbE, 50 / 100 / 200 / 400 / 800 GbE, OIF CEI-56G und CEI-112G, 64G/112G Fibre Channel, Infiniband-HDR und proprietäre Schnittstellen für Chip-zu-Chip, Chip-zu-Modul, Backplanes, Repeater und aktive optische Kabel.
Der Mustergenerator des M8040A GBaud BERT liefert ein sauberes 32 und 26,5625 GBaud PAM4-Ausgangssignal.
M8050A
Der High-Performance Bit Error Ratio Tester (BERT) Keysight M8050A ermöglicht eine präzise Charakterisierung von Empfängern, die in Rechenzentrumsnetzwerken und Serverschnittstellen der nächsten Generation eingesetzt werden. Mit kompromissloser Signalintegrität, Unterstützung für NRZ-, PAM4-, PAM3-, PAM6- und PAM8-Signale sowie Datenraten von bis zu 120 Gbaud unterstützt die flexible Architektur des M8050A 1.6T-Pathfinding sowie andere zukunftsweisende Technologien.
Der M8050A unterstützt Ingenieure beim Entwerfen und Charakterisieren von Chips, Geräten, Transceiver-Modulen, Subkomponenten, Platinen und Systemen. Testen Sie serielle I/O-Ports, die mit Datenraten von bis zu 120 GBd arbeiten, in der Server-, Computer-, Rechenzentrum- und Kommunikationsbranche schnell und einfach. Die Kombination des M8050A BERT mit einem 80-GHz-Oszilloskop der Keysight UXR-Serien bietet Ihnen eine vollständige 1.6T-Empfänger- und Sendertestlösung zur Bewertung Ihrer Ethernetsysteme.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Bitfehlerratentester (BERT) vergleicht die Anzahl der im Datenstrom über den Kommunikationskanal empfangenen Fehler mit der Anzahl der ursprünglich gesendeten Daten. Die resultierende Bitfehlerrate (BER) gibt die Anzahl der durch den Übertragungskanal verursachten Fehler an. Die BER ist die Anzahl der Bitfehler geteilt durch die Gesamtzahl der gesendeten Bits. Bitfehler können durch Rauschen, Verzerrungen, fehlerhafte Bitsynchronisation und andere Übertragungsanomalien entstehen. Dieser Test validiert die Leistungsfähigkeit von Kommunikationsdatenverbindungen, indem er die durch den Übertragungskanal verursachten Fehler misst und so zur Beurteilung der Integrität und Zuverlässigkeit des Systems beiträgt.
Bei der Auswahl eines BERT-Systems ist es wichtig, mehrere Schlüsselfaktoren zu bewerten, um sicherzustellen, dass es die spezifischen Anforderungen Ihrer Testumgebung erfüllt. Zwei der wichtigsten Kriterien sind die unterstützten Datenraten und die Kompatibilität mit der Leitungscodierung.
Unterstützte Datenraten
Einer der wichtigsten Faktoren bei der Auswahl eines BERT ist die maximale Datenrate, die er unterstützt. Die Datenrate bezeichnet die Geschwindigkeit, mit der digitale Daten über einen Kommunikationskanal übertragen werden, gemessen in der Regel in Bits pro Sekunde (bps) oder Symbolen pro Sekunde (Baud), abhängig vom Modulationsverfahren. Um genaue und aussagekräftige Testergebnisse zu gewährleisten, muss der BERT in der Lage sein, Signale zu erzeugen und zu analysieren, die der Datenrate des Prüflings entsprechen oder über dieser liegen.
Moderne Hochgeschwindigkeitskommunikationssysteme wie Glasfaserverbindungen, Highspeed-Ethernet und 5G-Infrastruktur arbeiten mit extrem hohen Datenraten, die oft im Bereich von 10 bis 100 Gbaud liegen. Diese Anwendungen erfordern ein BERT-System, das Multi-Gigabit-Geschwindigkeiten unterstützt und gleichzeitig Signalintegrität und präzises Timing gewährleistet. Die Verwendung eines BERT-Systems mit unzureichender Datenratenkapazität kann zu unvollständigen Tests oder ungenauen Ergebnissen führen.
Stellen Sie stets sicher, dass das ausgewählte BERT-System die Leistung Ihres Netzwerks oder des zu testenden Geräts erreicht oder übertrifft, insbesondere wenn Sie mit Standards der nächsten Generation wie 400G Ethernet, PAM4-basierter Signalisierung oder kohärenten optischen Systemen arbeiten.
Zeilencodierung
Verschiedene Kommunikationssysteme verwenden unterschiedliche Leitungscodierungsverfahren wie Non-Return-to-Zero (NRZ) und Pulsamplitudenmodulation (PAM). Der von Ihnen gewählte BERT sollte die in Ihrem System verwendeten Leitungscodierungsverfahren unterstützen, um genaue Bitfehlerratenmessungen zu gewährleisten. Einige BERTs sind flexibel und unterstützen mehrere Leitungscodierungsverfahren, während andere für bestimmte Codierungsstandards ausgelegt sind.