Soluções de validação de computação em IA

A computação de IA é a infraestrutura de computação que executa cargas de trabalho de IA, como o hardware e as conexões de alta velocidade necessárias para treinar e executar modelos de IA específicos. O novo software de automação de conformidade da Keysight para os osciloscópios da série Pro e os BERTs de alto desempenho ajuda a simplificar a validação dos padrões emergentes PCIe 7.0, GDDR7 e UALink, acelerando o desenvolvimento de uma infraestrutura de IA confiável.

Soluções de validação de computação em IA

BERTs de alto desempenho:
Testes de confiabilidade do receptor

Utilize um software de automação de testes para quantificar a taxa de erros de bits e verificar o funcionamento confiável das interfaces de alta velocidade antes da implantação.

Osciloscópios profissionais:
Validação precisa de transmissores

Combine com um software de automação para permitir análises de margem repetíveis e validação de conformidade em interfaces de computação, memória e malha de rede.

O desafio de ampliar a capacidade computacional da IA

À medida que a infraestrutura de IA se expande, as interfaces PCIe, DDR, UALink e outras interfaces de alta velocidade precisam transmitir volumes crescentes de dados com menor margem para erros.

Veja como o aumento das taxas de dados e os requisitos de conformidade cada vez mais complexos estão afetando a validação, e como os fluxos de trabalho automatizados podem proporcionar uma visão mais clara dos sinais, a detecção antecipada de problemas e maior confiança na interoperabilidade em condições reais.

Série AI Compute Insider

Junte-se a nós nesta série de webinars em três partes para explorar as tecnologias que impulsionam a ampliação da capacidade computacional de IA e aprender a validá-las com confiança.

  • Sessão 1: Explorando as tecnologias que impulsionam o avanço da computação em IA
    Analise as forças de mercado e as tecnologias por trás da expansão da IA, bem como os desafios futuros relacionados à interoperabilidade, integridade de sinal e validação.
  • Sessão 2: Entendendo os padrões emergentes de computação, memória e infraestrutura de IA
    Conheça os padrões mais recentes e como eles estão redefinindo os requisitos de conformidade e os fluxos de trabalho de validação.
  • Sessão 3: Validação prática de interfaces PCIe, de memória e de malha de expansão
    Conheça abordagens práticas para validar tecnologias PCIe, DDR e de malha por meio de testes de conformidade, análise de sinais e técnicas de depuração.
Américas

 

Taiwan
  • Sessão 1:2 de dezembro, em breve
  • Sessão 2: 9 de dezembro, em breve
  • Sessão 3:16 de dezembro, em breve

 

Europa

 

China

 

AP e Índia

 

Coreia
  • Sessão 1:29 de dezembro, em breve
  • Sessão 2:29 de dezembro, em breve
  • Sessão 3:29 de dezembro, em breve

Explorar casos de uso

Combine um osciloscópio profissional ou um BERT de alto desempenho com um software automatizado de verificação de conformidade para validar interfaces de IA de acordo com os padrões da próxima geração.

Ampliação da capacidade computacional de IA com a evolução das interfaces de E/S, memória e malha

O desempenho da infraestrutura de IA depende da transferência contínua de dados entre as estruturas de computação, memória e aceleradores. Tecnologias como PCIe 7.0, DDR6, GDDR7, Ethernet e UALink estão evoluindo para atender às exigências críticas de largura de banda e latência, mas introduzem novos requisitos de interoperabilidade.

Descubra qual é o papel dessas tecnologias na infraestrutura de computação de IA e o que é necessário para superar os desafios de validação que elas apresentam.

Ampliando a capacidade de computação em IA: Validação das interfaces de E/S de computação, memória e malha de aceleradores – Documento técnico
logotipo de contato

Precisa de ajuda com a conformidade de computação de IA?

PCIe® e PCI Express® são marcas registradas e/ou marcas de serviço nos Estados Unidos da PCI-SIG.