KI-Compute-Validierungslösungen

KI-Rechenleistung bezeichnet die Infrastruktur, die KI-Workloads ausführt, wie beispielsweise die Hardware und Hochgeschwindigkeitsverbindungen, die zum Trainieren und Ausführen von KI-Modellen benötigt werden. Die neue Keysight-Software zur Automatisierung der Compliance-Prüfung für Pro-Oszilloskope und leistungsstarke BERT-Systeme vereinfacht die Validierung der neuen Standards PCIe 7.0, GDDR7 und UALink und beschleunigt so die Entwicklung einer zuverlässigen KI-Infrastruktur.

KI-Compute-Validierungslösungen

Hochleistungs-BERTs:
Zuverlässigkeitsprüfung des Empfängers

Nutzen Sie Testautomatisierungssoftware, um die Bitfehlerrate zu quantifizieren und den zuverlässigen Betrieb von Hochgeschwindigkeitsschnittstellen vor der Inbetriebnahme zu überprüfen.

Professionelle Oszilloskope:
Präzise Sendervalidierung

In Kombination mit Automatisierungssoftware ermöglicht dies eine wiederholbare Margenanalyse und Compliance-Validierung über Rechen-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen hinweg.

Die Herausforderung der Skalierung von KI-Rechenleistung

Mit der Skalierung der KI-Infrastruktur müssen PCIe, DDR, UALink und andere Hochgeschwindigkeitsschnittstellen immer größere Datenmengen mit immer weniger Fehlertoleranz übertragen.

Erfahren Sie, wie steigende Datenraten und komplexere Compliance-Anforderungen die Validierung beeinflussen und wie automatisierte Arbeitsabläufe zu einem besseren Verständnis der Signale, einer früheren Erkennung von Problemen und einem größeren Vertrauen in die Interoperabilität in der Praxis beitragen können.

AI Compute Insider-Serie

Nehmen Sie an unserer dreiteiligen Webinar-Reihe teil, um die Technologien zu erkunden, die die Skalierung von KI-Rechenleistung vorantreiben, und lernen Sie, wie Sie diese mit Zuversicht validieren können.

  • Sitzung 1: Erkundung der Technologien, die die KI-Rechenleistung vorantreiben
    Untersuchen Sie die Marktkräfte und Technologien hinter der Skalierung von KI sowie die bevorstehenden Herausforderungen in Bezug auf Interoperabilität, Signalintegrität und Validierung.
  • Sitzung 2: Entschlüsselung der neuen KI-Rechen-, Speicher- und Architekturstandards
    Gewinnen Sie Einblicke in die neuesten Standards und erfahren Sie, wie diese die Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften und die Validierungsprozesse verändern.
  • Sitzung 3: Validierung von PCIe-, Speicher- und Scale-Up-Fabric-Schnittstellen in der Praxis
    Lernen Sie praktische Ansätze zur Validierung von PCIe-, DDR- und Fabric-Technologien durch Konformitätstests, Signalanalyse und Debugging-Techniken kennen.
Amerika

 

Taiwan
  • Sitzung 1: 2. Dezember, demnächst
  • Sitzung 2: 9. Dezember, demnächst
  • Sitzung 3: 16. Dezember, demnächst

 

Europa

 

China

 

Andhra Pradesh und Indien

 

Korea
  • Sitzung 1: 29. Dezember, demnächst
  • Sitzung 2: 29. Dezember, demnächst
  • Sitzung 3: 29. Dezember, demnächst

Anwendungsfälle erkunden

Kombinieren Sie ein Pro-Oszilloskop oder einen leistungsstarken BERT-Algorithmus mit einer automatisierten Konformitätssoftware, um KI-Schnittstellen über Standards der nächsten Generation hinweg zu validieren.

Skalierung von KI-Rechenleistung mit sich weiterentwickelnden E/A-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen

Die Leistungsfähigkeit von KI-Infrastrukturen hängt von einem reibungslosen Datenaustausch zwischen Rechen-, Speicher- und Beschleunigernetzwerken ab. Technologien wie PCIe 7.0, DDR6, GDDR7, Ethernet und UALink werden weiterentwickelt, um die kritischen Anforderungen an Bandbreite und Latenz zu erfüllen, bringen aber gleichzeitig neue Interoperabilitätsanforderungen mit sich.

Erfahren Sie, wo diese Technologien in die KI-Recheninfrastruktur passen und was nötig ist, um die damit verbundenen Validierungsherausforderungen zu bewältigen.

Skalierung von KI-Rechenleistung: Validierung von Rechen-I/O, Speicher und Beschleuniger-Fabric-Schnittstellen, White Paper
Kontakt Logo

Benötigen Sie Unterstützung bei der Einhaltung der Vorschriften für KI-Computing-Lösungen?

PCIe® und PCI Express® sind in den USA eingetragene Warenzeichen und/oder Dienstleistungsmarken von PCI-SIG.