お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
光コンポーネント・アナライザ (LCA)
光コンポーネント・アナライザは、光ファイバ無線アプリケーションはもちろん、10 Gb/sおよび40 Gb/s、Fibre Channel、CATV伝送システムの電気光学部品のS21、S11、S22などの光電子Sパラメータをすべてテストするのに最適な測定器です。
光コンポーネント・アナライザは、光ファイバ無線アプリケーションはもちろん、10 Gb/sおよび40 Gb/s、Fibre Channel、CATV伝送システムの電気光学部品のS21、S11、S22などの光電子Sパラメータをすべてテストするのに最適な測定器です。
また光コンポーネント・アナライザは、PINダイオード、APD、LiNbO3、変調レーザなどの電気光学S21レスポンシビティも測定できます。
この測定に基づいて、絶対レスポンシビティ、3 dBカットオフ周波数、相対/絶対群遅延を求めることも可能です。
利点
- 絶対確度の高いレスポンシビティ測定により、さまざまな場所から測定結果を比較可能
- ターンキー・ソリューションで、市場投入までの時間を短縮
- 高い生産性を実現する高速校正と使いやすさ
- 国際規格にトレーサブルで、高い信頼性を実現
Find the Model that's Right for You
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
Keysight N4372E光コンポーネント・アナライザは、110 GHzまでの光TXおよびRXの高周波パラメトリックテストを提供します。
Simplifies automation of LCA RF/optical measurements with TAP
This new multimode Lightwave Component Analyzer enables the test of all relevant electro-optical S-parameters, like S21, S11 or S22 under multimode conditions.
26.5 GHz Lightwave Component Analyzer for parametric test of electro-optical components such as optical transmitters, optical modulators, photodiodes, optical receivers and integrated photonic devices for transmission systems.
N4373Eは、67 GHzで優れた確度を備え、無線オーバファイバや航空宇宙/防衛アプリケーションはもちろん、40 Gb/s伝送システムの電気/光コンポーネントのテストにも最適な測定ソリューションです。
The N4364A Lightwave Transmitter Analyzer Bundle consists of a N4377A Lightwave Detector and Vector Network Analyzer and is a cost-effective solution to test the frequency response of optical transmitters.
次へ
イノベーションへの投資を確保
Featured Resources for the 光コンポーネント・アナライザ (LCA)
ご要望、ご質問はございませんか。