Analisadores de componentes de ondas de luz

Informações sobre parâmetros S de alta frequência para dispositivos ópticos de última geração

Os analisadores de componentes de ondas de luz (LCAs) da Keysight fazem medições calibradas de parâmetros S para caracterizar componentes ópticos e fotônicos. Essas soluções combinam analisadores de rede vetorial de alta largura de banda com conversores ópticos para medir a resposta dependente da frequência em dispositivos ópticos, permitindo insights mais profundos durante a validação do desempenho. Os LCAs eliminam a necessidade de calibração manual e fornecem resultados estáveis e repetíveis em variações de temperatura, comprimento de onda e polarização. Selecione o LCA de que você precisa com base no tipo, frequência máxima e modo de fibra necessários para validar seus moduladores, circuitos integrados fotônicos (PICs) e outros componentes ópticos de última geração. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.

Calibração rastreável

Elimine a calibração óptica manual com ferramentas calibradas de acordo com os padrões da indústria para obter uma medição mais confiável dos parâmetros S.

Caracterização de alta frequência

Suporta medições eletro-ópticas de até 110 GHz, essenciais para capturar o comportamento de dispositivos de alta velocidade em projetos de 1,6 T.

Integração VNA

Construído em uma plataforma de analisador de rede vetorial (VNA) da Keysight para configuração simples e uma interface de usuário compartilhada para casos de uso elétricos e ópticos.

Suporte passivo e ativo

Projetado para caracterizar componentes passivos e ativos, como moduladores ópticos e circuitos integrados fotônicos, atendendo a diversas necessidades de teste.

prod_image
  • Type

    Lightwave Transmitter Analyzer Bundle, Lightwave Component Analyzer, Lightwave Detector

  • Maximum frequency

    67 GHz até 220 GHz

  • Fiber mode

    Single-mode, Single-mode and multimode

Perguntas frequentes