Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Keysight oferece quatro níveis de desempenho de fontes de alimentação CC — Essential, Advanced, Expert e Pro. Qualquer uma delas pode ser configurada com base nos recursos e no desempenho de que você precisa.
Obtenha energia segura, limpa e confiável de múltiplos canais
Acelere o rendimento com uma solução compacta montada em rack
Resolva os desafios de energia com soluções específicas para cada aplicação
Personalize o desempenho e o nível de potência para atender às suas necessidades de teste
As fontes de alimentação CC da Keysight fornecem energia estável e precisa para projetar, testar e validar dispositivos eletrônicos durante o desenvolvimento e a produção. Escolha o nível de desempenho que atende às suas necessidades com base na potência máxima, tensão, corrente e recursos de medição elevados. Explore nosso amplo portfólio de fontes de alimentação CC — dos modelos Essential aos Pro — para encontrar a fonte de alimentação CC ideal para sua aplicação.
Starting from
Starting from
Starting from
Starting from
As fontes de alimentação do sistema ATE da Keysight aceleram as sequências de testes automatizados com processamento rápido de comandos e tempos de estabilização rápidos, reduzindo a duração total do teste. Seu design compacto e de alta densidade de potência economiza espaço valioso no rack. Ideais para testes rápidos e paralelos, elas são otimizadas para aplicações de semicondutores, automotivas, eletrônicos de consumo e comunicações sem fio, tanto em ambientes de produção quanto de desenvolvimento. Explore nossa ampla gama de fontes de alimentação do sistema ATE, desde os níveis de desempenho Advanced até Pro, para encontrar a mais adequada para sua aplicação.
Starting from
Starting from
Starting from
As soluções especializadas de energia da Keysight, incluindo emuladores de bateria, simuladores de painéis fotovoltaicos, conversores de energia HEV/EV e fontes de corrente contínua para comunicação móvel, fornecem simulação precisa de energia para testar sistemas que consomem muita energia. Essas soluções permitem validar componentes críticos em veículos elétricos, sistemas de energia renovável e telecomunicações com condições precisas e reais. Importantes para setores como automotivo, energia renovável e eletrônicos de consumo, elas garantem desempenho confiável e conformidade para tecnologias de última geração. Explore nossa ampla gama de soluções especializadas em energia para encontrar a mais adequada para sua aplicação.
As soluções modulares de alimentação CC da Keysight permitem otimizar o desempenho e a potência para atender às necessidades de teste em aplicações específicas. Escolha seu mainframe e selecione entre mais de 35 módulos, incluindo unidades básicas, de alto desempenho, de precisão, de fonte/medição (SMU) e cargas eletrônicas, para criar a solução de alimentação personalizada de que você precisa. Com vários mainframes e módulos à sua escolha, selecione a solução modular de alimentação CC ideal para sua aplicação.
As fontes de alimentação CC da Keysight fornecem energia estável e precisa para projetar, testar e validar dispositivos eletrônicos durante o desenvolvimento e a produção. Escolha o nível de desempenho que atende às suas necessidades com base na potência máxima, tensão, corrente e recursos de medição elevados. Explore nosso amplo portfólio de fontes de alimentação CC — dos modelos Essential aos Pro — para encontrar a fonte de alimentação CC ideal para sua aplicação.
Starting from
Starting from
Starting from
Starting from
As fontes de alimentação do sistema ATE da Keysight aceleram as sequências de testes automatizados com processamento rápido de comandos e tempos de estabilização rápidos, reduzindo a duração total do teste. Seu design compacto e de alta densidade de potência economiza espaço valioso no rack. Ideais para testes rápidos e paralelos, elas são otimizadas para aplicações de semicondutores, automotivas, eletrônicos de consumo e comunicações sem fio, tanto em ambientes de produção quanto de desenvolvimento. Explore nossa ampla gama de fontes de alimentação do sistema ATE, desde os níveis de desempenho Advanced até Pro, para encontrar a mais adequada para sua aplicação.
Starting from
Starting from
Starting from
As soluções especializadas de energia da Keysight, incluindo emuladores de bateria, simuladores de painéis fotovoltaicos, conversores de energia HEV/EV e fontes de corrente contínua para comunicação móvel, fornecem simulação precisa de energia para testar sistemas que consomem muita energia. Essas soluções permitem validar componentes críticos em veículos elétricos, sistemas de energia renovável e telecomunicações com condições precisas e reais. Importantes para setores como automotivo, energia renovável e eletrônicos de consumo, elas garantem desempenho confiável e conformidade para tecnologias de última geração. Explore nossa ampla gama de soluções especializadas em energia para encontrar a mais adequada para sua aplicação.
As soluções modulares de alimentação CC da Keysight permitem otimizar o desempenho e a potência para atender às necessidades de teste em aplicações específicas. Escolha seu mainframe e selecione entre mais de 35 módulos, incluindo unidades básicas, de alto desempenho, de precisão, de fonte/medição (SMU) e cargas eletrônicas, para criar a solução de alimentação personalizada de que você precisa. Com vários mainframes e módulos à sua escolha, selecione a solução modular de alimentação CC ideal para sua aplicação.
Ultrapassar os limites da inovação de alta potência exige sistemas de teste construídos para precisão, escalabilidade e segurança. As novas fontes de alimentação do sistema Expert ATE da Keysight oferecem esses três recursos com fontes regenerativas de última geração, cargas eletrônicas e software de controle pronto para automação. Projetadas para validação de missão crítica em aplicações aeroespaciais, de armazenamento de energia e de data center, essas soluções permitem testes mais rápidos, seguros e com maior eficiência energética. Com precisão líder do setor e conformidade global, você pode validar projetos de alta potência com confiança — e sem comprometer a qualidade.
Escolha entre uma ampla variedade de softwares de análise, controle e específicos para aplicações ou acessórios, como cabos, módulos, kits de montagem em rack e muito mais.
Eletrônica geral
Emule as características ambientais da bateria e os perfis de corrente do dispositivo para analisar o uso de energia.
Automotivo
Validação de projetos de conversores de energia para veículos elétricos com recursos de teste prontos para uso.
Automotivo
Teste o desempenho da unidade de controle eletrônico automotivo (ECU) em várias condições operacionais.
Comunicação com fio
Execute a sequência de energia para garantir o funcionamento adequado e a segurança dos dispositivos.
Aeroespacial e Defesa
Simule todas as curvas I-V que um satélite experimentará com um simulador de painéis solares.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A escolha da fonte de alimentação CC adequada depende das necessidades da sua aplicação:
Ao selecionar uma fonte de alimentação CC, escolha especificações que correspondam ao dispositivo em teste (DUT) e aos requisitos da aplicação.
Principais especificações a serem avaliadas:
As fontes de alimentação CC da Keysight Technologies oferecem alta precisão, baixo ruído e controle programável tanto para ambientes de teste em bancada quanto para ambientes automatizados.
As fontes de alimentação CC permitem o controle preciso da tensão e da corrente, fornecendo energia estável e ajustável para testar circuitos, componentes e sistemas. Esse nível de controle é essencial para medições precisas e repetíveis em aplicações como prototipagem, diagnóstico de falhas e testes de produção.
Os diferentes tipos de fontes de alimentação CC oferecem suporte a diferentes níveis de complexidade de teste. Em conjunto, esses tipos de fontes de alimentação CC ajudam os engenheiros a selecionar o nível adequado de potência, corrente e controle para cada aplicação. Desde testes básicos em bancada até medições especializadas de alto desempenho, as fontes de alimentação CC permitem obter um fornecimento de energia limpo, estável e preciso em uma ampla variedade de ambientes de teste.
É possível conectar várias fontes de alimentação CC para ampliar a capacidade de tensão ou corrente, prática comum em sistemas ATE e em testes de alta potência.
Conexão em série (aumento da tensão):
Conexão em paralelo (aumento da corrente):
Melhores práticas:
As fontes de alimentação modulares e com capacidade de funcionamento em paralelo simplificam o dimensionamento para aplicações que exigem maior potência.
É fundamental testar uma fonte de alimentação com cuidado. A seguir, apresentamos algumas dicas de segurança para testar uma fonte de alimentação CC. Se você não estiver familiarizado com testes eletrônicos, é melhor consultar um profissional ou usar equipamentos de teste pré-fabricados.
Uma fonte de alimentação CC programável é um instrumento de teste de precisão projetado para fornecer corrente contínua (CC) altamente estável e controlada com precisão a um dispositivo em teste (DUT). Ao contrário de uma fonte manual básica, uma unidade programável permite que os engenheiros controlem, sequenciem e automatizem digitalmente as saídas de tensão e corrente. Essa capacidade é fundamental para o projeto eletrônico moderno, permitindo a caracterização precisa de componentes e a integração perfeita em sistemas de equipamentos de teste automatizados (ATE).
Engenheiros dos setores de semicondutores, automotivo e aeroespacial utilizam fontes de alimentação CC programáveis para resolver desafios complexos de projeto e fabricação:
A principal vantagem de usar uma fonte de alimentação CC programável é que ela fornece tensão e corrente CC precisas e controláveis para testes repetíveis. Ao contrário de uma fonte de alimentação básica, uma fonte de alimentação CC programável permite que os engenheiros definam valores de saída, limites de corrente e modos de operação, como tensão constante e corrente constante, para atender aos requisitos do dispositivo em teste (DUT).
Na área de testes e medições, isso aumenta a precisão, ajuda a proteger dispositivos sensíveis e facilita a reprodução das mesmas condições de teste, desde a fase de projeto e depuração até a validação e a produção. Uma fonte de alimentação CC programável também oferece suporte a testes automatizados por meio de interfaces remotas, como USB, LAN ou GPIB opcional, ajudando a reduzir o tempo de configuração manual e a melhorar a eficiência do fluxo de trabalho. Dependendo do modelo, os recursos adicionais podem incluir monitoramento remoto, registro de dados, modo LIST, sequenciamento de saída e taxa de variação ajustável para aplicações mais complexas.
A principal diferença entre fontes de alimentação CC lineares e comutadas é a relação entre eficiência e ruído.
Fontes de alimentação CC lineares:
Fontes de alimentação de corrente contínua com comutação:
Qual você deve usar?
A Keysight Technologies oferece tanto fontes de alimentação lineares de bancada de baixo ruído quanto fontes de alimentação CC programáveis de alta eficiência para soluções de teste escaláveis.