Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
成功案例
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
訊號分析儀基礎訓練營
了解頻譜分析儀如何使用頻域量測來識別通道干擾和 RF 雜訊。
12 查看
示波器觸發基本原理
深入探討示波器觸發。了解在您的應用中應使用哪種觸發器,將為您節省數小時的實驗室時間。
20 查看
OpenTAP 與開放原始碼測試自動化
在本課程中,Keysight OpenTAP 專家將分享測試與量測公司如何逐漸擺脫專有內部測試自動化工具的經驗。
2 查看
示波器簡介
這門快速課程將讓您在短短 20 分鐘內成為示波器專家。
1 查看
量子感測
本課程探討量子感測的應用與技術,並展示 Keysight 設備如何推動這個新興研究領域的發展。
5 查看
深入解析O-RAN
了解 O-RAN、其重要性,以及它如何改變無線電存取網路 (RAN) 的設計和實施方式。
11 查看
電源完整性模擬工作流程
了解如何使用電源完整性工作流程,此工作流程非常適合解決下一代低電壓、高電流電源傳輸設計。
4 查看
PCIe® 6.0:32 GBaud PAM4 的進階測試挑戰
了解 PCIe 6.0 的新要求與測試挑戰。
射頻電路設計的電熱模擬
了解電熱加熱如何改變裝置特性、降低射頻和微波電路效能,並降低可靠性。模擬取代了電路模擬中固定環境溫度設定的猜測假設。
適用於功率放大器負載牽引的射頻電路設計技術
查看使用負載牽引資料來優化功率放大器設計中關鍵指標的實用範例。
9 查看
PCIe® 6.0 協定分析入門。
透過學習分析協定流量來解決您的 PCIe® 通訊問題。這份綜合指南說明如何使用 Keysight PCIe 5.0 和 6.0 協定分析儀和激勵器進行設定、測試和除錯。
透過電磁/電路協同模擬及早識別射頻耦合問題
瞭解詳情使用電磁/電路共同模擬作為迭代設計工具,以縮短 RF 電路模擬時間。
設計穩固的訊號完整性工作流程。
深入瞭解影響訊號完整性的機制,以及評估鏈路設計和解決問題的實用技巧。
DDR4 與 DDR5 記憶體簡介
在本課程中,我們將探討必要的 DDR4 量測,並為從 DDR4 轉向 DDR5 的設計人員提供建議。
8 查看
使用 Memory Designer 進行 DDR5 模擬
了解如何為記憶體介面和記憶體硬體設計建立工作流程。
3 查看
RF 回歸基礎訓練營
了解 RF 訊號鏈與網路分析、頻譜與訊號分析,以及訊號產生與調變。
深入探討 5G 新無線電 (Release 15 - 首個版本)。
深入瞭解 5G 新無線電(NR)第 15 版(首個版本)的基礎知識,以及它如何應用於各種產業使用案例。
10 查看
優化設計流程中訊號完整性的 3 種方法
緊縮的時程和複雜的設計對硬體工程師造成壓力,要求他們優化工作流程並定期驗證效能以避免瓶頸。
DDR 與基於 DDR 模擬的相容性測試
在本次網路研討會中,我們將探討多種記憶體標準(包括 (LP)DDR 和 DDR5)的相符性測試和設計探索。
導航 6G 的頻譜
探索最有希望定義 6G 的頻段,概述其獨特優勢、技術挑戰及其他注意事項。
尋找感興趣的產品?