如何測試 400 Hz 航空電子設備供電系統

交流電源供應器 - 單相
+ 交流電源供應器 - 單相

精確的 400 Hz 航空電子電源測試

航空電子系統在 400 Hz 交流電源下運行,這與標準的 50/60 Hz 商用電源顯著不同。這種較高的頻率使飛機電氣系統更輕、效率更高,但也帶來了獨特的測試挑戰。工程師必須重現穩定、低失真的 400 Hz 電源條件,以驗證航空電子性能、確保可靠性並符合航空航天標準。電壓、頻率和波形品質的變化會直接影響系統行為,並且在測試期間必須仔細控制。

精確模擬飛機電源環境需要可編程交流電源,該電源能夠產生精確的頻率輸出、處理瞬態條件,並在動態負載下保持波形完整性。工程師還需要測試系統對異常條件的響應,例如電壓驟降、頻率偏移和失真事件。受控且可重複的測試設置確保航空電子系統在實際飛行場景中可靠運行,並符合嚴格的航空航天要求。

400 Hz 航空電子設備電源測試解決方案

產生精確的航空電子電源訊號需要一個可編程交流電源,該電源具有精確的頻率控制和模擬實際電氣條件的能力。Keysight 交流電源供應器 - 單相提供穩定的 400 Hz 輸出和低失真,實現對飛機電源環境的真實模擬。工程師可以引入瞬態事件,例如電壓驟降、突波和頻率變化,以重現標稱和異常情境。這種靈活性支援全面的系統驗證和性能確認。總體而言,這些功能提供可靠且可重複的訊號產生,幫助工程師確保符合航空標準,並提高對航空電子系統穩固性的信心。

探索適用於我們 400 Hz 航空電子電源測試解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?