Wie man 400-Hz-Avionik-Stromversorgungssysteme testet

Wechselstromversorgungen – Einphasig
+ Wechselstromnetzteile - Einphasig

Präzise 400-Hz-Avionik-Stromversorgungsprüfung

Avioniksysteme arbeiten mit 400-Hz-Wechselstrom, der sich deutlich vom üblichen 50/60-Hz-Netzstrom unterscheidet. Diese höhere Frequenz ermöglicht leichtere und effizientere Bordelektronik, stellt aber gleichzeitig besondere Anforderungen an die Prüfung. Ingenieure müssen stabile, verzerrungsarme 400-Hz-Strombedingungen simulieren, um die Leistung der Avionik zu validieren, die Zuverlässigkeit zu gewährleisten und die Luft- und Raumfahrtnormen zu erfüllen. Schwankungen in Spannung, Frequenz und Wellenformqualität können das Systemverhalten direkt beeinflussen und müssen daher während der Tests sorgfältig kontrolliert werden.

Für eine präzise Simulation der Stromversorgungsumgebung von Flugzeugen sind programmierbare Wechselstromquellen erforderlich, die präzise Frequenzausgänge erzeugen, transiente Zustände bewältigen und die Wellenformstabilität unter dynamischen Lasten gewährleisten können. Ingenieure müssen zudem das Systemverhalten bei anormalen Zuständen wie Spannungseinbrüchen, Frequenzverschiebungen und Verzerrungen testen. Ein kontrollierter und reproduzierbarer Testaufbau stellt sicher, dass Avioniksysteme in realen Flugszenarien zuverlässig funktionieren und die strengen Anforderungen der Luft- und Raumfahrt erfüllen.

400-Hz-Avionik-Stromversorgungstestlösung

Um präzise Leistungssignale für die Luft- und Raumfahrt zu erzeugen, ist eine programmierbare AC-Quelle mit präziser Frequenzregelung und der Fähigkeit zur Simulation realer elektrischer Bedingungen erforderlich. Die Keysight AC Power Supplies – Single Phase liefern einen stabilen 400-Hz-Ausgang mit geringen Verzerrungen und ermöglichen so eine realistische Emulation von Bordnetzumgebungen. Ingenieure können Transienten wie Spannungseinbrüche, Spannungsspitzen und Frequenzschwankungen einbringen, um nominale und anspruchsvolle Szenarien nachzubilden. Diese Flexibilität unterstützt eine gründliche Systemvalidierung und Leistungsverifizierung. Zusammen bieten diese Funktionen eine zuverlässige und reproduzierbare Signalgenerierung, mit deren Hilfe Ingenieure die Einhaltung von Luftfahrtstandards sicherstellen und das Vertrauen in die Robustheit von Avioniksystemen stärken können.

Entdecken Sie Produkte für unsere 400-Hz-Avionik-Stromprüflösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?