400 Hz航空電子機器用電源システムの試験方法

AC電源 - 単相
+ AC電源 - 単相

正確な400 Hzアビオニクス電源テスト

アビオニクスシステムは400 HzのAC電源で動作し、これは標準的な50/60 Hzの商用電源とは大きく異なります。この高周波数は、より軽量で効率的な航空機電気システムを可能にしますが、独自のテスト課題をもたらします。エンジニアは、アビオニクス性能を検証し、信頼性を確保し、航空宇宙規格を満たすために、安定した低歪みの400 Hz電源条件を再現する必要があります。電圧、周波数、波形品質の変動はシステム動作に直接影響を与える可能性があり、テスト中は慎重に制御する必要があります。

航空機電源環境の正確なシミュレーションには、正確な周波数出力を生成し、過渡状態を処理し、動的負荷下で波形完全性を維持できるプログラマブルAC電源が必要です。エンジニアはまた、電圧降下、周波数シフト、歪みイベントなどの異常な状態に対するシステム応答をテストする必要があります。制御され再現性のあるテスト設定により、アビオニクスシステムが実際の飛行シナリオ全体で確実に機能し、厳格な航空宇宙要件に準拠することが保証されます。

400 Hz 航空電子機器用電源試験ソリューション

正確なアビオニクス電源信号を生成するには、正確な周波数制御と実際の電気条件をシミュレートする機能を備えたプログラマブルAC電源が必要です。キーサイトのAC電源 - 単相は、低歪みで安定した400 Hz出力を提供し、航空機電源環境のリアルなエミュレーションを可能にします。エンジニアは、電圧降下、サージ、周波数変動などの過渡イベントを導入して、通常および異常なシナリオを再現できます。この柔軟性により、徹底的なシステム検証と性能確認がサポートされます。これらの機能が組み合わさることで、信頼性と再現性のある信号生成が提供され、エンジニアが航空規格への準拠を確保し、アビオニクスシステムの堅牢性に対する信頼性を向上させるのに役立ちます。

400 Hzアビオニクス電源テストソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

400 Hzアビオニクス電源テストに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?