如何為無線裝置進行上市前準備

無線合規解決方案
+ 無線法規遵循解決方案

為進入市場做好準備

為無線裝置做好進入市場的準備,需要建置受控的射頻測試設定,以評估裝置行為是否符合區域法規要求。此設定會套用定義好的測試案例、量測傳輸行為,並記錄目標市場所需之各個無線頻段和操作模式的結果。

此工作流程運用自動化測試序列、射頻量測、支援的無線格式以及報表產出功能,來建立具重複性的合規性文件。工程師可設定目標地區、頻段與測試案例、執行量測序列、檢視通過/失敗(pass/fail)結果,並將輸出結果打包以供法規審查。

無線市場准入測試解決方案

為無線裝置做好進入市場的準備,需要針對目標地區所需的法規工作流程來測試裝置行為。此解決方案結合了自動化測試執行、射頻量測、支援的無線格式以及用於免授權頻段合規性測試的報表產出功能。工程師可針對 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 無線工作流程設定區域測試案例,包含跳頻、調適性、動態頻率選擇,以及常見的無線格式(如 WLAN、Bluetooth 和 ZigBee)。自動化序列與標準化報表有助於建立適用於認證與合規審查的可重複性文件。

查看無線市場進入測試解決方案的方塊圖

無線市場准入測試解決方案的系統框圖

探索我們的無線市場進入測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?