Wie man drahtlose Geräte für den Marktzugang vorbereitet

Lösungen zur Einhaltung der Vorschriften für drahtlose Netzwerke
+ Lösungen zur Einhaltung der Vorschriften für drahtlose Kommunikation

Vorbereitung auf den Marktzugang

Die Markteinführung drahtloser Geräte erfordert einen kontrollierten Funkfrequenz-Testaufbau, der das Geräteverhalten im Hinblick auf regionale regulatorische Anforderungen bewertet. Der Aufbau wendet definierte Testfälle an, misst das Übertragungsverhalten und erfasst die Ergebnisse in den für den Zielmarkt erforderlichen Frequenzbändern und Betriebsmodi.

Der Workflow nutzt automatisierte Testsequenzen, Hochfrequenzmessungen, unterstützte Funkformate und Berichtserstellung, um reproduzierbare Konformitätsdokumentationen zu erstellen. Ingenieure konfigurieren Zielregion, Frequenzband und Testfall, führen die Messsequenz durch, prüfen die Ergebnisse (bestanden/nicht bestanden) und bereiten die Ausgabe für die behördliche Prüfung auf.

Lösung für den Marktzugangstest für drahtlose Kommunikation

Die Markteinführung drahtloser Geräte erfordert die Prüfung ihres Verhaltens gemäß den regulatorischen Vorgaben der Zielregion. Diese Lösung kombiniert automatisierte Testausführung, Funkfrequenzmessung, unterstützte Funkformate und Berichtserstellung für Konformitätsprüfungen im lizenzfreien Frequenzband. Ingenieure können regionale Testfälle für 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Funkverfahren konfigurieren, einschließlich Frequenzsprungverfahren, adaptiver Frequenzsteuerung, dynamischer Frequenzauswahl und gängiger Funkformate wie WLAN, Bluetooth und ZigBee. Automatisierte Testsequenzen und standardisierte Berichterstellung ermöglichen die Erstellung reproduzierbarer Dokumentationen für Zertifizierungs- und Konformitätsprüfungen.

Siehe Blockdiagramm der Testlösung für den drahtlosen Marktzugang

Blockdiagramm der Testlösung für den drahtlosen Marktzugang

Entdecken Sie Produkte in unserer Testlösung für den Marktzugang im drahtlosen Bereich

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?